Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gelenkbolzenschellen wurden für die Verbindung von Rohren und Schläuchen entwickelt, die eine feste, leckagefreie Abdichtung bei hohem Druck erfordern. Verfügen über eine robuste, durchgehende Konstruktion. Bestehen aus einer Brücke, robusten Ringen und Drei-Punkt-Schweißnähten für Festigkeit und Sicherheit. Einfaches Anziehen der Schraube durch erhöhten Schraubenkopf.
Material: Stainless steel AISI 304/W4, Stainless steel AISI 430/W2 Farbe: Natur Seriennummer: SR6122, SR6101
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d2 | d1 | W | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,121 € - 3,121 € | 450 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 2,7547 € - 3,056 € | 450 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.819 in
97.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 5,5162 € - 5,8226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 11,2414 € - 11,2414 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.11 in
79.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 325 Auf Lager |
4.409 in
112.0 mm
|
4.094 in
104.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 5,8923 € - 5,8923 € | 150 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 10,8653 € - 11,4225 € | 25 Auf Lager |
3.465 in
88.0 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1
|
||
| 550 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
| 7,2435 € - 7,2435 € | 450 Auf Lager |
1.85 in
47.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 300 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.008 in
51.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
|||
| 3,0417 € - 3,1995 € | 4400 Auf Lager |
2.323 in
59.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.055 in
103.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|||
| 4,0173 € - 4,4765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.583 in
91.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
||
| 500 Auf Lager |
3.11 in
79.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|||
| 5,8226 € - 5,8226 € | 1025 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 4,1632 € - 4,1632 € | 250 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
2.677 in
68.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
1