Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gerippte Rohrendkappen halten Schmutz und andere Verunreinigungen von Rohren und Stangen mit und ohne Gewinde fern. Maskieren Bereiche während des Lackierprozesses. Können Temperaturen bis zu 79,4 C standhalten.Schützen vor Schmutz, Fremdpartikeln oder Verunreinigungen.Entwickelt für Sanitär-, HVAC- und industrielle Anwendungen.Halten einer maximalen Temperatur von 79,4 C stand. Material: LDPE - PIR Farbe: Rot, Gelb Seriennummer: SR1387
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | h | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1377 € - 0,3253 € | 2000 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10087640 | 0,4964 € - 1,175 € | 240 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
1.094 in
27.8 mm
|
|
| 0,1994 € - 0,47 € | 7800 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,1594 € | 2500 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1074 € - 0,2548 € | 15400 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,2654 € - 2,9889 € | 75 Auf Lager |
4.331 in
110.0 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 0,0893 € - 0,21 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0679 € - 0,1596 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1271 € - 0,2988 € | 22750 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,045 € - 0,0683 € | 1000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1707 € - 0,4007 € | 51200 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0888 € | 8000 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2252 € - 0,5302 € | 350 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 0,2195 € - 0,5182 € | 560 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm