Menü Suche

Gewindeeinsätze – Metrisch

In Produktion

Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde und gewährleisten so eine stabile Verbindung. Sie haben ein inneres Gewinde, so dass ein Bolzen oder eine Schraube hindurchgeführt und fest angebracht werden können.

Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen und können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn Schrauben oder Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden. Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.

Sie sind weit verbreitet und kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.

  • Gewindeeinsätze ersetzen ausgerissene oder beschädigte Gewinde durch stärkere Gewinde.
  • Sie können dabei helfen, ausgerissene oder verformte Gewinde zu verhindern, die entstehen, wenn eine Schraube oder ein Bolzen wiederholt eingesetzt und entfernt werden.
  • Sobald er in der gewünschten Position ist, bietet der Einsatz eine sichere Befestigung, die sich nicht bewegt.
Material: Carbonstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
66 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Int. thread type d1 Inst. tap drill size l1 Einsatztyp Int. d1 tol. 6H Material E x t. thread type d2 Kaufen
6,9155 € - 11,5258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
20.5
22.0
Schwere Ausführung
M16 x 1.50
Carbonstahl
Fine
8,8365 € - 14,7343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
16.8
18.0
Schwere Ausführung
M12 x 1.25
Edelstahl 303
Fine
6,9155 € - 11,5258 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
20.5
22.0
Schwere Ausführung
M16 x 2.00
Carbonstahl
Fine
7,0089 € - 11,6816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Fine
14.8
16.0
Schwere Ausführung
M10 x 1.25
Edelstahl 303
Fine
11,7127 € - 19,5212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
18.8
20.0
Schwere Ausführung
M14 x 2.00
Edelstahl 303
Fine
8,4938 € - 14,1529 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Coarse
12.8
14.0
Schwere Ausführung
M8 x 1.25
Edelstahl 303
Fine
  • von 4
Einsatz mit Gewinde 22.0 M16 x 1.50 Schwere Ausführung Carbonstahl

20217549

Preisbereich
11,5258 € - 6,9155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 1.50
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Einsatz mit Gewinde 18.0 M12 x 1.25 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217655

Preisbereich
14,7343 € - 8,8365 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M12 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    18.0
Einsatz mit Gewinde 22.0 M16 x 2.00 Schwere Ausführung Carbonstahl

20217495

Preisbereich
11,5258 € - 6,9155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M16 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    22.0
Einsatz mit Gewinde 16.0 M10 x 1.25 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217648

Preisbereich
11,6816 € - 7,0089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M10 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Fine
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    16.0
Einsatz mit Gewinde 20.0 M14 x 2.00 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217662

Preisbereich
19,5212 € - 11,7127 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M14 x 2.00
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    20.0
Einsatz mit Gewinde 14.0 M8 x 1.25 Schwere Ausführung Edelstahl 303

20217617

Preisbereich
14,1529 € - 8,4938 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Einsatztyp
    Schwere Ausführung
  • Int. d1 tol. 6H
    M8 x 1.25
  • Int. thread type d1
    Coarse
  • E x t. thread type d2
    Fine
  • l1
    14.0