Diese Gewindeschutzkappen sind für BSP- und Gasgewinde geeignet. Schützen Gewinde und Anschlüsse vor Beschädigungen bei Herstellung, Lagerung und Transport. Die gerändelte Kopfform ermöglicht eine einfache Montage und Demontage von Hand, indem sie einfach auf das Rohr oder den Schlauch gedreht werden.Dank des gerändelten Kopfes lassen sie sich durch Drehen auf dem Rohr oder Schlauch leicht von Hand anbringen und entfernen.Die Schutzkappe hält Verunreinigungen wie Schmutz, Staub, Schmutz und Feuchtigkeit vom Gewinde fern.Für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Hydraulik- und Pneumatiksystemen sowie Automobil- und Industrieanwendungen. Material: LDPE, HDPE, Nylon Farbe: Natur, Gelb, Rot Seriennummer: SR1018, SRF0015, SRF0014
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Gewindegröße | Farbe | h | Material | H | Gewindestandard | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2281 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M28
|
Rot
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1689 € - 0,1999 € | 14928 Auf Lager |
1.276 in
32.4 mm
|
7/8
|
Rot
|
0.492 in
12.5 mm
|
LDPE
|
0.768 in
19.5 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1157 € - 0,1351 € | 498 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
5/8
|
Rot
|
0.394 in
10.0 mm
|
LDPE
|
0.618 in
15.7 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,2787 € - 0,3252 € | 6228 Auf Lager |
1.528 in
38.8 mm
|
M36
|
Rot
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,4449 € - 0,5209 € | 3581 Auf Lager |
2.437 in
61.9 mm
|
2
|
Rot
|
0.591 in
15.0 mm
|
LDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,2548 € - 0,2971 € | 893 Auf Lager |
1.748 in
44.4 mm
|
1-1/4
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE
|
0.78 in
19.8 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,2098 € - 0,2463 € | 2112 Auf Lager |
1.114 in
28.3 mm
|
M26
|
Rot
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1277 € - 0,1492 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.157 in
29.4 mm
|
3/4
|
Rot
|
0.441 in
11.2 mm
|
LDPE
|
0.697 in
17.7 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,6308 € - 0,6998 € | 24 Auf Lager |
2.815 in
71.5 mm
|
2-1/4
|
Rot
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1036 € - 0,1212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.913 in
23.2 mm
|
1/2
|
Rot
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,0677 € - 0,0791 € | 5450 Auf Lager |
0.465 in
11.8 mm
|
1/8
|
Rot
|
0.256 in
6.5 mm
|
LDPE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1985 € - 0,2309 € | 6799 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
1
|
Rot
|
0.571 in
14.5 mm
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,8969 € - 0,9968 € | 781 Auf Lager |
3.067 in
77.9 mm
|
2-1/2
|
Rot
|
0.748 in
19.0 mm
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
Gasgewinde
|
||
0,1518 € - 0,4789 € | 4000 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M30
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1373 € - 0,2075 € | 5000 Auf Lager |
0.748 in
19.0 mm
|
M14
|
Gelb
|
0.413 in
10.5 mm
|
HDPE
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,3352 € - 0,5163 € | 9529 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Gelb
|
0.433 in
11.0 mm
|
HDPE
|
0.531 in
13.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,1253 € - 0,2381 € | 8016 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
M16
|
Gelb
|
0.319 in
8.1 mm
|
HDPE
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
10107164 | 0,4551 € - 0,4656 € | 6592 Auf Lager |
1.535 in
39.0 mm
|
M32
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
|
0,2246 € - 0,7795 € | 2375 Auf Lager |
1.398 in
35.5 mm
|
M29
|
Gelb
|
0.512 in
13.0 mm
|
HDPE
|
0.598 in
15.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
0,7038 € - 0,7038 € | 1300 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M55
|
Gelb
|
0.669 in
17.0 mm
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.