Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,3687 € - 0,4892 € | 1788 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,439 € | 3208 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0373 € - 0,0461 € | 3357 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2044 € - 0,2523 € | 1500 Auf Lager |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1911 € - 0,236 € | 5022 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1907 € - 0,2355 € | 8951 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0942 € - 0,1163 € | 1071 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,281 € - 0,347 € | 260 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,0369 € - 0,0455 € | 6000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0594 € - 0,0733 € | 17500 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,1867 € - 0,2305 € | 6492 Auf Lager |
M8 x 1.25
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0494 € - 0,0494 € | 48755 Auf Lager |
M5 x 0.8
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0796 € | 5018 Auf Lager |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0378 € - 0,0467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2016 € - 0,2489 € | 2950 Auf Lager |
M10
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6 x 1.0
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0375 € - 0,0463 € | 1000 Auf Lager |
M4 x 0.7
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,037 € - 0,0457 € | 31754 Auf Lager |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,1196 € | 1300 Auf Lager |
M6 x 1.0
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,226 € - 0,279 € | 3 Auf Lager |
M10 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm