Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Madenschrauben werden verwendet, um Objekte zu sichern, indem sie Druck oder Reibung mit oder gegen ein anderes Objekt ausüben, z. B. eine Riemenscheibe oder ein Zahnrad an einer Welle befestigen.
Unser Sortiment wird aus naturfarbenem Nylon 6/6 hergestellt und ist in einer breiten Palette von Gewindegrößen, Gewindelängen und Schlitzgrößen erhältlich. Madenschrauben sind ideal, wenn der Schraubenkopf bei der Anwendung über das Werkstück hinausragen soll.
Seriennummer: SR1957
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,1635 € - 0,2266 € | 7075 Auf Lager |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,33 € - 0,439 € | 3208 Auf Lager |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1309 € - 0,2066 € | 5116 Auf Lager |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,2352 € | 2000 Auf Lager |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4074 € - 0,5437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3687 € - 0,4892 € | 1788 Auf Lager |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3202 € - 0,3954 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2-14
|
0.565 in
14.4 mm