Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung

Auf Lager

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) Farbe Material H Gewindestandard Typ Kaufen
0,4548 € - 1,2741 € 500 Auf Lager
44.0 mm
1”
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
0,1736 € - 0,4229 € 1481 Auf Lager
16.0 mm
1/8”
Weiß
PA;TPE
16.0 mm
Gasgewinde
1
0,1957 € - 0,5364 € 500 Auf Lager
21.0 mm
1/4”
Weiß
PA;TPE
18.0 mm
Gasgewinde
2
0,493 € - 0,8352 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
3/4”
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
10106877 0,2381 € - 0,6482 € 544 Auf Lager
28.0 mm
1/2”
Weiß
PA;TPE
20.0 mm
Gasgewinde
2
10106907 0,9615 € - 2,6432 € 50 Auf Lager
52.0 mm
1-1/4”
Weiß
PA;TPE
26.0 mm
Gasgewinde
2
0,2435 € - 0,5933 € 17000 Auf Lager
24.0 mm
3/8”
Weiß
PA;TPE
18.0 mm
Gasgewinde
1
0,1655 € - 0,2575 € 9994 Auf Lager
19.0 mm
1/4-19
Gelb
Nylon 6
17.5 mm
Zollmaß
1
0,1773 € - 0,2759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M16 x 1.5
Gelb
Nylon 6
17.5 mm
Metrisch
1
0,1504 € - 0,2339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
M10 x 1.0
Gelb
Nylon 6
16.5 mm
Metrisch
1
0,1781 € - 0,2771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1/2-14
Rot
LDPE
17.3 mm
Zollmaß
2
0,1773 € - 0,2759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
3/8-19
Gelb
Nylon 6
17.5 mm
Zollmaß
1
0,1504 € - 0,2339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M10 x 1.5
Gelb
Nylon 6
16.5 mm
Metrisch
1
0,249 € - 0,3874 € 1898 Auf Lager
32.0 mm
3/4-14
Gelb
Nylon 6
19.5 mm
Zollmaß
1
0,1504 € - 0,2339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
1/8-28
Gelb
Nylon 6
15.5 mm
Zollmaß
1
0,3192 € - 0,4966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.9 mm
1-1/4-11
Rot
LDPE
20.9 mm
Zollmaß
2
0,1638 € - 0,2549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
M12 x 1.0
Gelb
Nylon 6
16.5 mm
Metrisch
1
0,1056 € - 0,1643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
M10 x 1.0
Rot
LDPE
14.6 mm
Metrisch
2
0,1327 € - 0,2064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.4 mm
M18 x 1.5
Rot
LDPE
18.3 mm
Metrisch
2
0,1942 € - 0,3021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.3 mm
M24 x 1.5
Rot
LDPE
18.5 mm
Metrisch
2
  • von 3
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1” PA;TPE Weiß

10106891

Preisbereich
1,2741 € - 0,4548 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/8” PA;TPE Weiß

10106846

Preisbereich
0,4229 € - 0,1736 €

Lagerbestände
1481 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/4” PA;TPE Weiß

10106853

Preisbereich
0,5364 € - 0,1957 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/4” PA;TPE Weiß

10106884

Preisbereich
0,8352 € - 0,493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1/2” PA;TPE Weiß

10106877

Preisbereich
0,6482 € - 0,2381 €

Lagerbestände
544 Auf Lager
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 1-1/4” PA;TPE Weiß

10106907

Preisbereich
2,6432 € - 0,9615 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4”
Gewindestopfen mit Dichtung BSP-Gewinde, Gasgewinde 3/8” PA;TPE Weiß

10106860

Preisbereich
0,5933 € - 0,2435 €

Lagerbestände
17000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8”
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/4" Nylon 6 Gelb

20597474

Preisbereich
0,2575 € - 0,1655 €

Lagerbestände
9994 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M16 Nylon 6 Gelb

20597429

Preisbereich
0,2759 € - 0,1773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M10 Nylon 6 Gelb

20597375

Preisbereich
0,2339 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/2" LDPE Rot

20597559

Preisbereich
0,2771 € - 0,1781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2-14
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 3/8" Nylon 6 Gelb

20597481

Preisbereich
0,2759 € - 0,1773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M10 Nylon 6 Gelb

20597382

Preisbereich
0,2339 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 3/4" Nylon 6 Gelb

20597504

Preisbereich
0,3874 € - 0,249 €

Lagerbestände
1898 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/8" Nylon 6 Gelb

20597467

Preisbereich
0,2339 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1,1/4" LDPE Rot

20597603

Preisbereich
0,4966 € - 0,3192 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    49.9 mm
  • H
    20.9 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4-11
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M12 Nylon 6 Gelb

20597399

Preisbereich
0,2549 € - 0,1638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M10 LDPE Rot

20597658

Preisbereich
0,1643 € - 0,1056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • h
    10.4 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10 x 1.0
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M18 LDPE Rot

20597702

Preisbereich
0,2064 € - 0,1327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18 x 1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M24 LDPE Rot

20597740

Preisbereich
0,3021 € - 0,1942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.5 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24 x 1.5