Menü Suche

Gewindestopfen mit Dichtung

Auf Lager

Gewindestopfen mit Dichtung sollen eine dichte und sichere Abdichtung gewährleisten, die das Eindringen von Staub, Schmutz oder anderen unerwünschten Komponenten verhindert. Der Einbau einer Dichtung (Unterlegscheibe) verbessert die Dichtungseigenschaften und bietet einen zusätzlichen Schutz gegen Lecks und Verunreinigungen.

Diese Gewindestopfen lassen sich mit einem Schraubendreher, einem Inbusschlüssel oder einem Schraubenschlüssel leicht ein- und ausbauen. Sie können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.

Häufig verwendet in hydraulischen und pneumatischen Systemen, in der Automobilindustrie und im allgemeinen Maschinenbau.

  • Sorgen für eine dichte Abdichtung und verhindern das Eindringen von Verunreinigungen.
  • Einfache Montage und Demontage mit einem Schraubendreher, Inbusschlüssel oder Schraubenschlüssel.
  • Können Temperaturen von -30 C bis +90 C standhalten.
Material: PE-LD, PA6, PA;TPE
Farbe: Rot, Gelb, Weiß
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
47 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegrößen (alle) Farbe Material H Gewindestandard Typ Kaufen
0,1056 € - 0,1643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
M10 x1
Rot
LDPE
14.6 mm
Metrische Gewinde
2
0,1655 € - 0,2575 € 9994 Auf Lager
19.0 mm
1/4" -19
Gelb
PA6
17.5 mm
Gasgewinde
1
0,1638 € - 0,2549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x1.5
Gelb
PA6
16.5 mm
Metrische Gewinde
1
0,1111 € - 0,1729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
M12 x1
Rot
LDPE
16.7 mm
Metrische Gewinde
2
0,1298 € - 0,202 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.4 mm
1/8" -28
Rot
LDPE
10.5 mm
Gasgewinde
2
0,2269 € - 0,353 € 2250 Auf Lager
31.3 mm
5/8" -14
Rot
LDPE
18.4 mm
Gasgewinde
2
0,1443 € - 0,2245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.8 mm
1/4" -19
Rot
LDPE
12.8 mm
Gasgewinde
2
0,2638 € - 0,4104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
1" -11
Gelb
PA6
22.5 mm
Gasgewinde
1
0,2757 € - 0,4289 € 94 Auf Lager
32.3 mm
3/4" -14
Rot
LDPE
17.0 mm
Gasgewinde
2
0,304 € - 0,4729 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.8 mm
1" -11
Rot
LDPE
16.9 mm
Gasgewinde
2
0,1504 € - 0,2339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
1/8" -28
Gelb
PA6
15.5 mm
Gasgewinde
1
0,1504 € - 0,2339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
M10 x1
Gelb
PA6
16.5 mm
Metrische Gewinde
1
0,1781 € - 0,2771 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
1/2" -14
Rot
LDPE
17.3 mm
Gasgewinde
2
0,1974 € - 0,3071 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M22 x1.5
Gelb
PA6
17.5 mm
Metrische Gewinde
1
0,1504 € - 0,2339 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M10 x1.5
Gelb
PA6
16.5 mm
Metrische Gewinde
1
0,1638 € - 0,2549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
M12 x1
Gelb
PA6
16.5 mm
Metrische Gewinde
1
0,235 € - 0,3656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.7 mm
M26 x1.5
Rot
LDPE
18.7 mm
Metrische Gewinde
2
0,1766 € - 0,2747 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.2 mm
M22 x1.5
Rot
LDPE
18.3 mm
Metrische Gewinde
2
0,1003 € - 0,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.3 mm
M8 x1
Rot
LDPE
14.3 mm
Metrische Gewinde
2
0,3854 € - 0,5996 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.7 mm
2" -11
Rot
LDPE
17.5 mm
Gasgewinde
2
  • von 3
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M10 LDPE Rot

20597658

Preisbereich
0,1643 € - 0,1056 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    15.3 mm
  • H
    14.6 mm
  • h
    10.4 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M10 x1
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/4" PA6 Gelb

20597474

Preisbereich
0,2575 € - 0,1655 €

Lagerbestände
9994 Auf Lager
Merkmale
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M12 PA6 Gelb

20597405

Preisbereich
0,2549 € - 0,1638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M12 LDPE Rot

20597665

Preisbereich
0,1729 € - 0,1111 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    16.7 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12 x1
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/8" LDPE Rot

20597528

Preisbereich
0,202 € - 0,1298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.4 mm
  • H
    10.5 mm
  • h
    4.2 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8" -28
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 5/8" LDPE Rot

20597566

Preisbereich
0,353 € - 0,2269 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • D
    31.3 mm
  • H
    18.4 mm
  • h
    13.9 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8" -14
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/4" LDPE Rot

20597535

Preisbereich
0,2245 € - 0,1443 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.8 mm
  • h
    6.5 mm
  • SW1
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4" -19
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1" PA6 Gelb

20597511

Preisbereich
0,4104 € - 0,2638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • h
    15.0 mm
  • SW1
    30.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 3/4" LDPE Rot

20597573

Preisbereich
0,4289 € - 0,2757 €

Lagerbestände
94 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.3 mm
  • H
    17.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • SW1
    31.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4" -14
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1" LDPE Rot

20597597

Preisbereich
0,4729 € - 0,304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    39.8 mm
  • H
    16.9 mm
  • h
    10.8 mm
  • SW1
    40.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1" -11
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/8" PA6 Gelb

20597467

Preisbereich
0,2339 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    16.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • h
    8.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    9.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M10 PA6 Gelb

20597375

Preisbereich
0,2339 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 1/2" LDPE Rot

20597559

Preisbereich
0,2771 € - 0,1781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.3 mm
  • h
    10.3 mm
  • SW1
    28.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2" -14
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M22 PA6 Gelb

20597450

Preisbereich
0,3071 € - 0,1974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    18.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M10 PA6 Gelb

20597382

Preisbereich
0,2339 € - 0,1504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M12 PA6 Gelb

20597399

Preisbereich
0,2549 € - 0,1638 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    9.0 mm
  • SW2
    6.0 mm
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M26 LDPE Rot

20597764

Preisbereich
0,3656 € - 0,235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • H
    18.7 mm
  • h
    13.8 mm
  • SW1
    32.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M26 x1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M22 LDPE Rot

20597733

Preisbereich
0,2747 € - 0,1766 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22 x1.5
Gewindestopfen mit Dichtung Metrische Gewinde M8 LDPE Rot

20597641

Preisbereich
0,156 € - 0,1003 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8 x1
Gewindestopfen mit Dichtung Gasgewinde 2" LDPE Rot

20597627

Preisbereich
0,5996 € - 0,3854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    73.7 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.7 mm
  • SW1
    74.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2" -11