Menü Suche

Gleitlager mit Flansch

Auf Lager

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Material: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Farbe: Schwarz, Natur Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
226 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schaftdurchmesser Flanschaußendurchmesser Flanged Gesamtlänge Schaftloch Durchmesser Schaftlänge Kaufen
0,7374 € - 1,4491 € 348 Auf Lager
12.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,7159 € - 1,1291 € 3812 Auf Lager
12.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,3113 € - 0,5667 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4533 € - 0,7346 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
0,2941 € - 0,5351 € 4656 Auf Lager
13.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,4533 € - 0,7346 € 64100 Auf Lager
18.0 mm
18.0 mm
12.4 mm
0,5753 € - 1,2712 € 956 Auf Lager
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
0,5753 € - 1,2712 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.1 mm
12.0 mm
15.2 mm
0,6054 € - 0,9856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
1,1578 € - 2,0517 € 299 Auf Lager
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
0,614 € - 1,3501 € 107 Auf Lager
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,3142 € - 0,769 € 234 Auf Lager
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
1,1349 € - 1,9943 € 8859 Auf Lager
18.0 mm
12.0 mm
16.0 mm
0,3816 € - 0,8465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.1 mm
12.0 mm
18.3 mm
1,0574 € - 1,8652 € 900 Auf Lager
14.0 mm
15.0 mm
12.0 mm
1,1119 € - 1,9656 € 4000 Auf Lager
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
0,4203 € - 0,68 € 100 Auf Lager
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
0,4203 € - 0,68 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
2,726 € - 5,5813 € 20 Auf Lager
36.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
0,2037 € - 0,33 € 10062 Auf Lager
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
  • von 12
Geflanschtes Lager 10.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178928

Preisbereich
1,4491 € - 0,7374 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 12.0 mm Schwarz

10178911

Preisbereich
1,1291 € - 0,7159 €

Lagerbestände
3812 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    12.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 16.0 mm Natur

10050132

Preisbereich
0,5667 € - 0,3113 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 12.4 mm 18.0 mm Schwarz

10050194

Preisbereich
0,7346 € - 0,4533 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.4 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 10.0 mm 16.0 mm Schwarz

10050149

Preisbereich
0,5351 € - 0,2941 €

Lagerbestände
4656 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    10.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    13.0 mm
Geflanschtes Lager 12.4 mm 18.0 mm Natur

10050187

Preisbereich
0,7346 € - 0,4533 €

Lagerbestände
64100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.4 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 15.2 mm 12.0 mm Schwarz

10050286

Preisbereich
1,2712 € - 0,5753 €

Lagerbestände
956 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    15.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.1 mm
Geflanschtes Lager 15.2 mm 12.0 mm Natur

10050279

Preisbereich
1,2712 € - 0,5753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    15.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.1 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 22.0 mm Natur

10050293

Preisbereich
0,9856 € - 0,6054 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    22.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 18.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179048

Preisbereich
2,0517 € - 1,1578 €

Lagerbestände
299 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    18.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 20.0 mm 15.0 mm Schwarz

10050453

Preisbereich
1,3501 € - 0,614 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    20.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    24.0 mm
Geflanschtes Lager 18.5 mm 7.5 mm Schwarz

10050385

Preisbereich
0,769 € - 0,3142 €

Lagerbestände
234 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamtlänge
    7.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.5 mm
  • Nennaußendurchmesser
    20.0 mm
Geflanschtes Lager 16.0 mm 12.0 mm Schwarz

10179024

Preisbereich
1,9943 € - 1,1349 €

Lagerbestände
8859 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    18.0 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    16.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    18.0 mm
Geflanschtes Lager 18.3 mm 12.0 mm Natur

10050392

Preisbereich
0,8465 € - 0,3816 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    22.1 mm
  • Gesamtlänge
    12.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    18.3 mm
  • Nennaußendurchmesser
    22.1 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 15.0 mm Schwarz

10178959

Preisbereich
1,8652 € - 1,0574 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    14.0 mm
  • Gesamtlänge
    15.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    14.0 mm
Lager 14.0 mm 17.0 mm Schwarz

10178980

Preisbereich
1,9656 € - 1,1119 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    17.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    14.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 10.0 mm Schwarz

10050231

Preisbereich
0,68 € - 0,4203 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    16.0 mm
Geflanschtes Lager 12.0 mm 10.0 mm Natur

10050224

Preisbereich
0,68 € - 0,4203 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    10.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    12.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    7.0 mm
Geflanschtes Lager 32.0 mm 16.0 mm Schwarz

10179154

Preisbereich
5,5813 € - 2,726 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamtlänge
    16.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
  • Schaftloch Durchmesser
    32.0 mm
  • Nennaußendurchmesser
    36.0 mm
Geflanschtes Lager 6.2 mm 18.0 mm Natur

10049730

Preisbereich
0,33 € - 0,2037 €

Lagerbestände
10062 Auf Lager
Merkmale
  • Schaftdurchmesser
    9.1 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Schaftloch Durchmesser
    6.2 mm
  • Nennaußendurchmesser
    9.1 mm