Menü Suche

Gummibuchsen

Auf Lager

Buchsen aus Naturkautschuk und Stahl. Diese Buchsen sind in drei Typen und einer Auswahl an Größen erhältlich, passend für Ihre Zwecke.

Seriennummer: SR6485

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Höhe Unterteil Innendurchmesser Bohrungsdurchmesser Durchmesser Unterteil Kaufen
8,1351 € - 19,1314 € 100 Auf Lager
14.0 mm
14.0 mm
62.0 mm
41,2326 € - 106,2172 € 31 Auf Lager
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
13,0149 € - 14,461 € 35 Auf Lager
25.0 mm
11.0 mm
60.0 mm
10,1689 € - 26,2398 € 20 Auf Lager
21.0 mm
21.0 mm
50.0 mm
9,8903 € - 19,6872 € 195 Auf Lager
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
46,0802 € - 66,2368 € 13 Auf Lager
21.0 mm
21.0 mm
80.0 mm
25,8485 € - 34,4375 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.0 mm
21.0 mm
100.0 mm
4,0954 € - 13,3727 € 7 Auf Lager
16.0 mm
9.0 mm
30.0 mm
2,6467 € - 8,3663 € 52 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
15.0 mm
17,8581 € - 17,8581 € 55 Auf Lager
22.0 mm
11.0 mm
50.0 mm
9,1102 € - 26,5616 € 231 Auf Lager
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
11,4504 € - 19,7526 € 40 Auf Lager
17.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
19,5158 € - 92,7455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.0 mm
80.0 mm
3,0645 € - 8,6003 € 40 Auf Lager
6.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
10,1689 € - 26,4446 € 14 Auf Lager
13.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
Durchführung Rund 62.0 mm 6.0 mm Stahl;Kautschuk

10306123

Preisbereich
19,1314 € - 8,1351 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    62.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 100.0 mm 40.0 mm Stahl;Kautschuk

10306192

Preisbereich
106,2172 € - 41,2326 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    4.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 60.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306093

Preisbereich
14,461 € - 13,0149 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    60.0 mm
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    4.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 50.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10306178

Preisbereich
26,2398 € - 10,1689 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 40.0 mm 10.0 mm Stahl;Kautschuk

10306116

Preisbereich
19,6872 € - 9,8903 €

Lagerbestände
195 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    2.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 80.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10306185

Preisbereich
66,2368 € - 46,0802 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 100.0 mm 30.0 mm Stahl;Kautschuk

10554166

Preisbereich
34,4375 € - 25,8485 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    100.0 mm
  • Innendurchmesser
    21.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    4.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 30.0 mm 16.0 mm Stahl;Kautschuk

10306062

Preisbereich
13,3727 € - 4,0954 €

Lagerbestände
7 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 15.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10306130

Preisbereich
8,3663 € - 2,6467 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    2.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 50.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306086

Preisbereich
17,8581 € - 17,8581 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 40.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306154

Preisbereich
26,5616 € - 9,1102 €

Lagerbestände
231 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 40.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306079

Preisbereich
19,7526 € - 11,4504 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    17.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 80.0 mm 20.0 mm Stahl;Kautschuk

10306109

Preisbereich
92,7455 € - 19,5158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    4.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 20.0 mm 25.0 mm Stahl;Kautschuk

10306147

Preisbereich
8,6003 € - 3,0645 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    2.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund
Durchführung Rund 40.0 mm 40.0 mm Stahl;Kautschuk

10306161

Preisbereich
26,4446 € - 10,1689 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    13.0 mm
  • Höhe Unterlegscheibe
    3.0 mm
  • Typ
    Doppeltes Innengewinde
  • Form
    Rund