Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Haltestücke und Flansche
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gesamtlänge | Oberfläche | Material | Gewindelänge | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,2779 € - 7,1991 € | 40 Auf Lager |
M12 x 1.5;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
Zink-Druckguss
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 845 Auf Lager |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 7,1883 € - 8,9603 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
Zink-Druckguss
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 5,7763 € - 7,1991 € | 165 Auf Lager |
M8 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
Zink-Druckguss
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 770 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 7,8223 € - 7,9871 € | 10 Auf Lager |
M20 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
Zink-Druckguss
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 10196786 | 7,3681 € - 9,1842 € | 235 Auf Lager |
M16 x 1.5;M5
|
1.85 in
47.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
Zink-Druckguss
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| 5,7533 € - 7,1991 € | 180 Auf Lager |
M12;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
Zink-Druckguss
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 5,7533 € - 7,1991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10 x 1.0;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
Zink-Druckguss
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12 x 1.5
|
0.512 in
13.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| 152 Auf Lager |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 6,1374 € - 7,1991 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10;M4
|
1.378 in
35.0 mm
|
Pulverbeschichtet
|
Zink-Druckguss
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16 x 1.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
Kein Finish
|
Stahl
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.