Menü Suche

Hochleistungsklebebänder auf Rollen

Auf Lager

Duraco High Bond® Klebebänder sind Hochleistungsklebebänder mit Innenteil aus Acrylschaum, dass die meisten Anwendungsanforderungen erfüllt. Hochleistungsklebebänder sind manipulationssicher, sie sind hervorragend zum Verbinden ungleicher Metalle geeignet und bieten hervorragende Beständigkeit bei Temperaturzyklen. In vier Farben erhältlich: Transparent, Weiß, Grau und Schwarz. Transparent ist ideal für transparente Acryl- und Glasanwendungen. Spezifikationen: Kleber: Acryl-Schaumkern mit dauerhaftem Kleber. Betriebstemperaturbereich: -29C bis 148C. Anwendungen: Geräte - ersetzen mechanische Befestigungen in privaten und gewerblichen Anwendungen; Design - nahtlose Verbindung von Dekorationen; Elektronik - LCD-Displays, mobile elektronische Montage, Datengehäuse; Event-Promotion - nahtlose Banner-Montage und Schilderbefestigung; HVAC - ersetzen mechanische Befestigungen; Schweißen - bei der Heizungs- und Klimanalagen-Montage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Gesamtlänge Gesamtstärke Gesamtbreite Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Transparent
33.0 m
1.0 mm
12.7 mm
1 Auf Lager
Transparent
66.0 m
0.5 mm
19.1 mm
11 Auf Lager
Transparent
66.0 m
0.5 mm
12.7 mm
14 Auf Lager
Grau
33.0 m
1.1 mm
12.7 mm
4 Auf Lager
Transparent
33.0 m
1.0 mm
25.4 mm
5 Auf Lager
Transparent
33.0 m
1.0 mm
19.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.0 mm 12.7 mm 33.0 m

10384602


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Transparent
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.0 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

10384589


Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Transparent
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtstärke
    0.5 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 0.5 mm 12.7 mm 66.0 m

10384572


Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Transparent
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    66.0 m
  • Gesamtstärke
    0.5 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.1 mm 12.7 mm 33.0 m

10384633


Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Grau
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.1 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.0 mm 25.4 mm 33.0 m

10384626


Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Transparent
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.0 mm
Hochleistungsklebebänder auf Rollen 1.0 mm 19.1 mm 33.0 m

10384619


Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Gummi
  • Farbe
    Transparent
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Gesamtlänge
    33.0 m
  • Gesamtstärke
    1.0 mm