Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführungen

Auf Lager

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRRN

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Für Plattenstärke Abstand zwischen Befestigungslöchern Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
8095 Auf Lager
63.5 mm
2.0 mm
50.8 mm
14546 Auf Lager
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
1067 Auf Lager
203.2 mm
2.4 mm
177.8 mm
4000 Auf Lager
114.3 mm
2.4 mm
88.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
500 Auf Lager
203.2 mm
3.2 mm
177.8 mm
1248 Auf Lager
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
131 Auf Lager
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
1000 Auf Lager
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
990 Auf Lager
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
38.1 mm
6381 Auf Lager
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
500 Auf Lager
76.2 mm
3.0 mm
63.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
15028 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
4.0 mm
114.3 mm
  • von 5
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10319789


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.0 mm 63.5 mm Nylon 6/6

10316719


Lagerbestände
8095 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    2.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    50.8 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

10112496


Lagerbestände
14546 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.4 mm 203.2 mm Nylon 6/6

10316993


Lagerbestände
1067 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    2.4 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    177.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.4 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10316962


Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    2.4 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

10112533


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    177.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 3.2 mm 203.2 mm Nylon 6/6

10317006


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    3.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    177.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

10318690


Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    190.5 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

10320006


Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    88.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10319918


Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 3.2 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10316986


Lagerbestände
990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    3.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 152.4 mm Nylon 6/6

10316979


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 63.5 mm Nylon 6/6

10110829


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
  • Gesamtbreite
    7.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 76.2 mm Nylon 6/6

10316672


Lagerbestände
6381 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 3.0 mm 76.2 mm Nylon 6/6

10316726


Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    3.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

10112502


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

10319796


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    101.6 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

10319772


Lagerbestände
15028 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

10319765


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    88.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 4.0 mm 127.0 mm Nylon 6/6

10112472


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Für Plattenstärke
    4.0 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.3 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm