Menü Suche

Indexbolzen - Rastbolzen mit Gewinde/ohne Sperre

Auf Lager

Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.

Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Endkraft Korpusgewindegröße Bolzenlänge Griffverriegelungstyp Kopfdurchmesser Anfangsfederkraft Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Verriegelnd
33.0 mm
11 N
131 Auf Lager
26.5 mm
7.0 N
M10
8.0 mm
Nicht verriegelnd
17.5 mm
1.00 N
10 Auf Lager
32.5 mm
12.00 N
M6 x 0.75
10.0 mm
Verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
240 Auf Lager
27.5 mm
12.0 N
M8 x 1
5.0 mm
Nicht verriegelnd
21.0 mm
4.0 N
10 Auf Lager
47.5 mm
35.0 N
M16
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.0 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.4 mm
9.00 N
M12 x 1.75
Ruheposition
24.0 mm
4.00 N
118 Auf Lager
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.00 N
36 Auf Lager
63.5 mm
22.00 N
M12
20.5 mm
Verriegelnd
21.0 mm
6.00 N
310 Auf Lager
40.0 mm
24.00 N
M10 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
38 Auf Lager
39.5 mm
24.00 N
M8 x 1
16.0 mm
Nicht verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
10 Auf Lager
43.5 mm
24.00 N
M8 x 1
13.5 mm
Verriegelnd
16.0 mm
5.00 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
23.00 N
M12 x 1,5
7.0 mm
Verriegelnd
28.0 mm
10.00 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
20 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
45 Auf Lager
34.0 mm
16.00 N
M10 x 1
6.0 mm
Verriegelnd
25.0 mm
6.00 N
48 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
1148 Auf Lager
45.0 mm
25.00 N
M12 x 1.5
Nicht verriegelnd
25.0 mm
11.00 N
8 Auf Lager
47.5 mm
35.00 N
M16 x 1,5
10.0 mm
Nicht verriegelnd
33.0 mm
11.00 N
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.5 mm
23.0 N
M12 x 1.5
7.0 mm
Nicht verriegelnd
28.0 mm
10.0 N
59 Auf Lager
30.5 mm
12.00 N
M6
12.0 mm
Nicht verriegelnd
12.0 mm
3.00 N
  • von 6
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10624869


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.0 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 17.5 mm Aluminium Schwarz

10281079


Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Bolzenlänge
    8.0 mm
  • Endkraft
    7.0 N
  • Kopfdurchmesser
    17.5 mm
  • Knopfhöhe
    18.5 mm
  • Gesamtlänge
    26.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196342


Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    32.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M8 x 1.0

10196069


Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    5.0 mm
  • Endkraft
    12.0 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 PA Schwarz

10196199


Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.0 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 24.0 mm M12 x 1.75 Stahl Grau

10280850


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Endkraft
    9.00 N
  • Kopfdurchmesser
    24.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.4 mm
  • Korpusmaterial
    Zinklegierung
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10195925


Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.00 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 21.0 mm M12 PA Schwarz

10196427


Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Bolzenlänge
    20.5 mm
  • Endkraft
    22.00 N
  • Kopfdurchmesser
    21.0 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196281


Lagerbestände
310 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    40.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196472


Lagerbestände
38 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    16.0 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    39.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 16.0 mm M8 x 1.0 PA Schwarz

10196595


Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8 x 1.0
  • Bolzenlänge
    13.5 mm
  • Endkraft
    24.00 N
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamtlänge
    43.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5 PA Schwarz

10628584


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.00 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10195895


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10195994


Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M10 x 1.0 PA Schwarz

10195857


Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10 x 1.0
  • Bolzenlänge
    6.0 mm
  • Endkraft
    16.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    20.0 mm
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10195987


Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 25.0 mm M12 x 1.5 Stahl Schwarz

10270639


Lagerbestände
1148 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Endkraft
    25.00 N
  • Kopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamtlänge
    45.0 mm
  • Oberfläche
    Matt
Rastmechanismus-Kolben 33.0 mm M16 x 1.5 PA Schwarz

10196021


Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16 x 1.5
  • Bolzenlänge
    10.0 mm
  • Endkraft
    35.00 N
  • Kopfdurchmesser
    33.0 mm
  • Knopfhöhe
    25.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 28.0 mm M12 x 1.5

10196137


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5
  • Bolzenlänge
    7.0 mm
  • Endkraft
    23.0 N
  • Kopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Knopfhöhe
    23.5 mm
Rastmechanismus-Kolben 12.0 mm M6 PA Schwarz

10196243


Lagerbestände
59 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Bolzenlänge
    12.0 mm
  • Endkraft
    12.00 N
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Gesamtlänge
    30.5 mm