Rastbolzen mit Gewinde ohne Sperre ermöglichen eine rasche Justierung und eignen sich für eine Vielzahl von Oberflächen und Befestigungen. Sie werden zur Fixierung, Positionierung, Arretierung und Sicherung verwendet, u. a. bei Anwendungen wie Fitnessgeräten, medizinischen Hilfsgeräten, Catering-Ausrüstung, Transportbändern usw.
Seriennummer: SR5408 ,SR6564, SR6565
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Endkraft | Korpusgewindegröße | Bolzenlänge | Griffverriegelungstyp | Kopfdurchmesser | Anfangsfederkraft | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,3502 € - 7,9272 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 10195789 | 5,5396 € - 6,9134 € | 499 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
12.0 N
12.0 N
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
4.0 N
4.0 N
|
|
| 6,2657 € - 7,8427 € | 21 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 8,6404 € - 10,7855 € | 19 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.00 N
35.00 N
|
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.00 N
11.00 N
|
||
| 13,9396 € - 15,4901 € | 2 Auf Lager |
2.008 in
51.0 mm
|
17.00 N
17.00 N
|
M10 x 1
|
|
Nicht verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
8.00 N
8.00 N
|
||
| 7,9796 € - 8,3107 € | 131 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
7.0 N
7.0 N
|
M10
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.689 in
17.5 mm
|
1.00 N
1.00 N
|
||
| 6,6246 € - 8,2743 € | 118 Auf Lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12 x 1,5
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
||
| 7,7299 € - 9,2648 € | 20 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 6,3128 € - 7,5752 € | 235 Auf Lager |
1.28 in
32.5 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 8,6658 € - 10,8418 € | 11 Auf Lager |
2.165 in
55.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.65 in
16.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,573 € - 6,9521 € | 1046 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 5,9104 € - 7,3634 € | 205 Auf Lager |
1.693 in
43.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,3097 € - 9,9829 € | 10 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 5,8532 € - 7,3096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| 8,3865 € - 9,8421 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| 11,3487 € - 14,1929 € | 120 Auf Lager |
1.87 in
47.5 mm
|
35.0 N
35.0 N
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
1.299 in
33.0 mm
|
11.0 N
11.0 N
|
||
| 7,2253 € - 8,4449 € | 760 Auf Lager |
1.929 in
49.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M10
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 8,2453 € - 9,5605 € | 29 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| 10195932 | 8,5017 € - 8,5017 € | 72 Auf Lager |
1.594 in
40.5 mm
|
23.00 N
23.00 N
|
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
1.102 in
28.0 mm
|
10.00 N
10.00 N
|
|
| 7,6977 € - 9,2366 € | 20 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
16.00 N
16.00 N
|
M10
|
0.236 in
6.0 mm
|
Nicht verriegelnd
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.