Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.
Seriennummer: SR2807
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Ausführung | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2055 € - 0,2055 € | 17500 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,3632 € - 0,3632 € | 33982 Auf Lager |
|
|
|
||
| 0,2464 € - 0,2731 € | 4000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
| 0,0657 € - 0,1354 € | 975 Auf Lager |
0.484 in
12.3 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,2971 € - 0,3139 € | 3056 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,0629 € - 0,0629 € | 882 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,3477 € - 0,366 € | 4854 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
| 0,1151 € - 0,1353 € | 14788 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,1525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.039 in
26.4 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,1151 € - 0,1353 € | 4000 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0977 € - 0,0977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0781 € - 0,1611 € | 32158 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
| 0,0636 € - 0,1425 € | 10022 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,0477 € - 0,1073 € | 60603 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,047 € - 0,1049 € | 15755 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,2971 € - 0,3139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
| 0,0678 € - 0,1525 € | 10000 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
Kantenschützer
|
|
||
| 0,3477 € - 0,366 € | 75 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
| 0,0474 € - 0,0474 € | 1005 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.