Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabeleingangsplatten können verwendet werden, um Kabel unterschiedlicher Durchmessergrößen in ein sicheres Gehäuse problemlos einzuführen und abzudichten. Die TPE-Verschlüsse schaffen eine „wieder dichtende“ Membran rund um das Kabel für eine mühelose und zeitsparende Installation. Sicherungshaken halten die Platte an ihrem Platz (optionale Befestigung mit M5-Schrauben).
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Plattenmaterial | Anzahl der Montagebohrungen | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23,1809 € - 25,7565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
13
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
24,5691 € - 27,299 € | 114 Auf Lager |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
14
|
0.118 - 0.626 in
3.0 - 15.9 mm
|
||
23,1809 € - 25,7565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
29
|
0.118 - 0.256 in
3.0 - 6.5 mm
|
||
23,1809 € - 25,7565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.197 - 0.362 in
5.0 - 9.2 mm
|
||
23,1809 € - 25,7565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
23
|
0.161 - 0.319 in
4.1 - 8.1 mm
|
||
23,1809 € - 25,7565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
17
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
26,623 € - 29,5812 € | 112 Auf Lager |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
22
|
0.118 - 0.492 in
3.0 - 12.5 mm
|
||
27,011 € - 30,0122 € | 1 Auf Lager |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
12
|
0.315 - 0.472 in
8.0 - 12.0 mm
|
||
26,1159 € - 29,0177 € | 2 Auf Lager |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
11
|
0.118 - 0.787 in
3.0 - 20.0 mm
|
||
23,1809 € - 25,7565 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.807 in
147.5 mm
|
EPDM
|
0
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.