Drähte und Kabel können mühelos in diese runden Kabelhalter eingeführt werden. Der Kabelhalter sorgt für das sichere Festhalten und Führen von Kabeln, ohne dass ein Verriegelungsmechanismus notwendig ist.
Diese Kabelhalter sind zum Anschrauben oder selbstklebend erhältlich. Die selbstklebende Option verfügt über ein hochwertiges Klebeband auf der Rückseite.
Dank der runden Form sind diese Kabelhalter für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet.
Das Material, aus dem diese Kabelhalter hergestellt sind, bietet gute Temperaturstabilität sowie Stärke und mechanischen Widerstand.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Entflammbarkeitsklasse | Gesamtlänge | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2596 € - 0,3041 € | 15057 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.157 in
29.4 mm
|
Schwarz
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,373 € - 0,4046 € | 2 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 0,4257 € - 0,4257 € | 2109 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
|
1 in
25.4 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,4153 € - 0,4153 € | 741 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
|
1 in
25.4 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
| 0,34 € - 0,3988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
1.654 in
42.0 mm
|
Schwarz
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,4776 € - 0,4776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
1 in
25.4 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 0,3099 € - 0,3629 € | 945 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.437 in
36.5 mm
|
Schwarz
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,2883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-2
|
1.016 in
25.8 mm
|
Schwarz
|
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,3759 € | 536 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.516 in
38.5 mm
|
Schwarz
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,2783 € - 0,3256 € | 9550 Auf Lager |
UL94 V-2
|
1.398 in
35.5 mm
|
Schwarz
|
|
0.646 in
16.4 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 0,4652 € - 0,4652 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
Natur
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.