Menü Suche

Kabelschellen - Druckbefestigung

Auf Lager

Können zum Hinzufügen oder Entnehmen von Kabeln viele Male geöffnet und geschlossen werden. Mit großem konturiertem Sockel, der eine stabile Montage sicherstellt. Nylon 6/6

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Breite Unterteil Länge Unterteil Kompatibler Plattenstärkenbereich Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,0894 € - 0,0894 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3386 € - 0,396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,4549 € - 3,4549 € 4006 Auf Lager
1,0029 € - 1,0029 € 273 Auf Lager
0,3816 € - 0,449 € 4211 Auf Lager
0,4275 € - 0,5021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,5107 € - 0,5983 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,8881 € - 0,8881 € 1400 Auf Lager
0,3329 € - 0,3329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.5 - 1.8 mm
Absperrbare Kabelschelle 7.8 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10021743

Preisbereich
0,0894 € - 0,0894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschellen ‒ zum Einstecken, mit Verriegelung 7.0 mm Nylon 6/6 Grau

10245927

Preisbereich
0,396 € - 0,3386 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelschellen ‒ zum Einstecken, mit Verriegelung 14.0 mm Nylon 6/6 Grau

10245958

Preisbereich
3,4549 € - 3,4549 €

Lagerbestände
4006 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Absperrbare Kabelschelle 13.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10021750

Preisbereich
1,0029 € - 1,0029 €

Lagerbestände
273 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschellen ‒ zum Einstecken, mit Verriegelung 8.0 mm Nylon 6/6 Grau

10245934

Preisbereich
0,449 € - 0,3816 €

Lagerbestände
4211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelschellen ‒ zum Einstecken, mit Verriegelung 10.0 mm Nylon 6/6 Grau

10245941

Preisbereich
0,5021 € - 0,4275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Kabelschellen ‒ zum Einstecken, mit Verriegelung 18.0 mm Nylon 6/6 Grau

10245965

Preisbereich
0,5983 € - 0,5107 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Befestigungsmethode
    Push-In
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid
Absperrbare Kabelschelle 9.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Natur

10021736

Preisbereich
0,8881 € - 0,8881 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelschellen ‒ zum Einstecken, mit Verriegelung Nylon 6/6 Natur

10363133

Preisbereich
0,3329 € - 0,3329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 1.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Polyamid