Geflechtschläuche, die Kabel und Rohre vor Abrieb schützen.
Seriennummer: SR1106
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Nenninnendurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23,1897 € - 42,4643 € | 15 Auf Lager |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 13,7253 € - 15,2504 € | 55 Auf Lager |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,6893 € - 11,877 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31,5262 € - 35,0291 € | 14 Auf Lager |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 14,2815 € - 15,8684 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 32,7661 € - 36,4068 € | 1 Auf Lager |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 15,9173 € - 17,6859 € | 7 Auf Lager |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 25,4072 € - 28,2302 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11,8569 € - 13,1743 € | 10 Auf Lager |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 62,6155 € - 69,5728 € | 45 Auf Lager |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 24,1669 € - 26,8521 € | 7 Auf Lager |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 13,604 € - 15,1156 € | 10 Auf Lager |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 18,8846 € - 20,9829 € | 49 Auf Lager |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 54,1087 € - 60,1208 € | 1 Auf Lager |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.