Menü Suche

Kappen für Innensechskantschrauben

Auf Lager

Kappen für Innensechskantschrauben schützen Innensechskantschrauben und verhindern Schäden durch Korrosion und das Eindringen von Verunreinigungen. Sie sind auch ästhetisch ansprechend. Können Temperaturen von -40 C bis +150 C standhalten. Werden für Anwendungen im Automobil- und Elektrobereich eingesetzt.Werden für das Innere von USV-Geräten verwendet, wenn Hochspannungskabel in der Nähe von Metallschraubenköpfen verlaufen.Schützen Innensechskantschrauben vor Staub und Schmutz und sorgen gleichzeitig für ein schnelles und sauberes Finish.Werden in Haushaltsgeräten, Elektroanwendungen und in der Automobilindustrie verwendet. Material: Silikon, LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1628, SR1813

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Passend für Innensechskantschraube D Farbe d h H Typ Kaufen
0,0618 € - 0,0618 € 29993 Auf Lager
M8
13.0 mm
Schwarz
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
0,0901 € - 0,1258 € 10170 Auf Lager
M16
24.0 mm
Grau
14.4 mm
7.0 mm
9.2 mm
1
0,0727 € - 0,1013 € 4180 Auf Lager
M10
16.0 mm
Grau
8.2 mm
5.0 mm
6.6 mm
1
0,0612 € - 0,0612 € 43691 Auf Lager
M8
13.0 mm
Grau
6.2 mm
4.0 mm
5.5 mm
1
  • von 2
Schraubenabdeckkappe M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Schwarz

10058237

Preisbereich
0,0618 € - 0,0618 €

Lagerbestände
29993 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M8
Schraubenabdeckkappe M16 14.4 mm 9.2 mm LDPE Grau

10058305

Preisbereich
0,1258 € - 0,0901 €

Lagerbestände
10170 Auf Lager
Merkmale
  • H
    9.2 mm
  • D
    24.0 mm
  • d
    14.4 mm
  • h
    7.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M16
Schraubenabdeckkappe M10 8.2 mm 6.6 mm LDPE Grau

10058244

Preisbereich
0,1013 € - 0,0727 €

Lagerbestände
4180 Auf Lager
Merkmale
  • H
    6.6 mm
  • D
    16.0 mm
  • d
    8.2 mm
  • h
    5.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M10
Schraubenabdeckkappe M8 6.2 mm 5.5 mm LDPE Grau

10058213

Preisbereich
0,0612 € - 0,0612 €

Lagerbestände
43691 Auf Lager
Merkmale
  • H
    5.5 mm
  • D
    13.0 mm
  • d
    6.2 mm
  • h
    4.0 mm
  • Passend für Innensechskantschraube
    M8