Klemmschalengleiter sind ideal für die Verwendung mit Stühlen und Möbeln. Durch die Anbringung wird Ihre Anwendung auf die gewünschte Höhe gebracht. Darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Halt und Stabilität, sorgen für mehr Grip und schützen die Oberflächen vor Schäden, die durch Bewegung entstehen.
Unser Sortiment an Klemmschalengleitern umfasst Möbelschalengleiter, Klemmschalenunterteile, die als Füße fungieren, wenn sie am Boden von Rohren angebracht werden, Klemmschalengleiter, die als Möbelpuffer verwendet werden können, Doppelklemm-Schalengleiter, die zum Verbinden nebeneinander liegender Rohre verwendet werden können, und andere Modelle, die sich für eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen eignen.
Seriennummer: SR1503
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohrdurchmesser | Farbe | Form Unterteil | Hauptmaterial | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1421 € - 0,5242 € | 300 Auf Lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Schwarz
|
Rechteckig
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 0,1298 € - 0,2573 € | 500 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 0,1951 € - 0,3856 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 3,1134 € - 3,1134 € | 2184 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
|
Nylon 6/6
|
|
||
| 0,1506 € - 0,6176 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,3988 € - 0,878 € | 4355 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,5007 € - 1,0967 € | 1950 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,0558 € - 0,2063 € | 9600 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1951 € | 96 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,0713 € - 0,2663 € | 4900 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 0,152 € - 0,3744 € | 868 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,4792 € - 0,9491 € | 1000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,4476 € - 0,5581 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,1122 € - 0,2268 € | 1218 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 0,1736 € - 0,4579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
Schwarz
|
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
|
||
| 0,1285 € - 0,1606 € | 266 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,1074 € - 0,2663 € | 3900 Auf Lager |
0.866 in
22.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
| 0,1189 € - 0,2356 € | 5900 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 0,3113 € - 0,6176 € | 1900 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Kein mittiger Stift
|
||
| 0,1298 € - 0,2573 € | 2000 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Schwarz
|
Rund
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
Mittiger Stift
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.