Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
1,125 € - 2,1259 € 2460 Auf Lager
15.9 mm
Kein Finish
LDPE
Aufdrückbar
3,414 € - 5,5401 € 890 Auf Lager
M12
Glänzend
Phenolharz
Threaded
2,6611 € - 5,449 € 172 Auf Lager
M10
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
3,0416 € - 3,0416 € 50 Auf Lager
M4
Chrom
Edelstahl
Threaded
44,5853 € - 88,3241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
11,3945 € - 14,2468 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Glänzend
Aluminium
Threaded
31,4629 € - 31,4629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
66,5697 € - 131,8704 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
Chrom
Edelstahl
Schnellmontage
30,5385 € - 32,1225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Glänzend
Aluminium
Schnellmontage
0,0735 € - 0,1469 € 9592 Auf Lager
6.0 mm
Kein Finish
LDPE
Aufdrückbar
0,3238 € - 0,612 € 1230 Auf Lager
9.5 mm
Kein Finish
LDPE
Aufdrückbar
5,7214 € - 5,7214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
14,0703 € - 14,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
10,2559 € - 10,2559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
6,0949 € - 6,0949 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
13,3234 € - 13,3234 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Kein Finish
Kunststoff
Threaded
4,5564 € - 5,7025 € 69 Auf Lager
M12 x 1.75
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
3,9733 € - 5,4832 € 5 Auf Lager
M12 x 1.75
Kein Finish
Phenolharz
Threaded
4,5961 € - 5,7025 € 2 Auf Lager
M12
Kein Finish
Thermoplastik
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) 15.9 mm Schwarz

10102107

Preisbereich
2,1259 € - 1,125 €

Lagerbestände
2460 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    15.9 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M12 Phenolharz Schwarz

10252307

Preisbereich
5,5401 € - 3,414 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333389

Preisbereich
5,449 € - 2,6611 €

Lagerbestände
172 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    37.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 20.0 mm M4 Edelstahl Natur

10285145

Preisbereich
3,0416 € - 3,0416 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285213

Preisbereich
88,3241 € - 44,5853 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 16.0 mm M6 Aluminium Natur

10285282

Preisbereich
14,2468 € - 11,3945 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 32.0 mm M10 Aluminium Natur

10285367

Preisbereich
31,4629 € - 31,4629 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 20.0 mm 5.0 mm Edelstahl Natur

10633571


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    5.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 38.0 mm 10.0 mm Edelstahl Natur

10396414

Preisbereich
131,8704 € - 66,5697 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    10.0 mm
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm 8.0 mm Aluminium Natur

10552506

Preisbereich
32,1225 € - 30,5385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    8.0 mm
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616999099
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 6.0 mm Schwarz

10099100

Preisbereich
0,1469 € - 0,0735 €

Lagerbestände
9592 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    6.0 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) 9.5 mm Schwarz

10101568

Preisbereich
0,612 € - 0,3238 €

Lagerbestände
1230 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    9.5 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff Natur

10499047

Preisbereich
5,7214 € - 5,7214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499122

Preisbereich
14,0703 € - 14,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff

10499115

Preisbereich
10,2559 € - 10,2559 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 25.0 mm M6 Kunststoff

10499054

Preisbereich
6,0949 € - 6,0949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 32.0 mm M8 Kunststoff

10499139

Preisbereich
13,3234 € - 13,3234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Kunststoff
  • Zolltarifnummer
    8487909090
Kugelknopf 48.0 mm M12 x 1.75 Phenolharz Schwarz

10160398

Preisbereich
5,7025 € - 4,5564 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 35.0 mm M12 x 1.75 Phenolharz Schwarz

10160466

Preisbereich
5,4832 € - 3,9733 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12 x 1.75
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 45.0 mm M12 Thermoplastik Schwarz

10168486

Preisbereich
5,7025 € - 4,5961 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    Thermoplastik
  • Zolltarifnummer
    3926300090