Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6537 € - 3,865 € | 275 Auf Lager | 
 
1.882 in
 
47.8 mm
 
 | 
 
M8 x 1.25
 
 | 
 
Zink, farblos
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 0,7535 € - 1,8624 € | 464 Auf Lager | 
 
1.469 in
 
37.3 mm
 
 | 
 
M6 x 1.0
 
 | 
 
Zink, gelb
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 0,5921 € - 1,4675 € | 375 Auf Lager | 
 
1.469 in
 
37.3 mm
 
 | 
 
M10 x 1.5
 
 | 
 
Zink, farblos
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 1,1256 € - 2,5654 € | 974 Auf Lager | 
 
1.61 in
 
40.9 mm
 
 | 
 
M6 x 1.0
 
 | 
 
Zink, gelb
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 2,0005 € - 4,5091 € | 290 Auf Lager | 
 
1.882 in
 
47.8 mm
 
 | 
 
M12
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
TPE
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 1,6404 € - 3,7249 € | 580 Auf Lager | 
 
1.63 in
 
41.4 mm
 
 | 
 
M10/M12
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 0,7361 € - 1,7224 € | 360 Auf Lager | 
 
1.63 in
 
41.4 mm
 
 | 
 
M10/M12
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 0,8655 € - 1,9465 € | 596 Auf Lager | 
 
1.382 in
 
35.1 mm
 
 | 
 
M10 x 1.5
 
 | 
 
Zink, farblos
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 1,4003 € - 3,2488 € | 450 Auf Lager | 
 
1.469 in
 
37.3 mm
 
 | 
 
M8 x 1.25
 
 | 
 
Zink, farblos
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 1,303 € - 2,9407 € | 570 Auf Lager | 
 
1.382 in
 
35.1 mm
 
 | 
 
M6/M8
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
PP
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 1,7871 € - 4,061 € | 348 Auf Lager | 
 
1.882 in
 
47.8 mm
 
 | 
 
M10/M12
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
TPE
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 1,7337 € - 4,005 € | 396 Auf Lager | 
 
1.63 in
 
41.4 mm
 
 | 
 
M8/M10
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
TPE
 
 | 
 
Einsatz mit Gewinde
 
 | 
||
| 7,4285 € - 7,4285 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
Kunststoff
 
 | 
 
Threaded
 
 | 
||
| 16,5242 € - 16,5242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
M10
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
Kunststoff
 
 | 
 
Threaded
 
 | 
||
| 11,4162 € - 11,4162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
Kunststoff
 
 | 
 
Threaded
 
 | 
||
| 8,4155 € - 8,4155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
M10
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
Kunststoff
 
 | 
 
Threaded
 
 | 
||
| 13,3234 € - 13,3234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
Kunststoff
 
 | 
 
Threaded
 
 | 
||
| 6,0949 € - 6,0949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
Kunststoff
 
 | 
 
Threaded
 
 | 
||
| 5,7214 € - 5,7214 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
M6
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
Kunststoff
 
 | 
 
Threaded
 
 | 
||
| 14,0703 € - 14,0703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier | 
 | 
 
M8
 
 | 
 
Kein Finish
 
 | 
 
Kunststoff
 
 | 
 
Threaded
 
 | 
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.