Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schraubnieten sind Befestigungen, die sich schnell lösen lassen, und sie eignen sich für Sicherheitsplatten und Komponenten, die schnell ausgetauscht werden müssen. Sie können einfach installiert, festgezogen, gelöst und mit einem Kreuzkopfschraubendreher entfernt werden.
Zum Sortiment gehören Schraubnieten; aus Nylon 6/6 gefertigt und in Schwarz oder Naturfarben erhältlich; sie haben eine Schlitzbetätigung für eine einfache Montage oder Demontage. Sie sind aufgrund ihrer guten elektrischen Isoliereigenschaften ideal für den Einsatz in elektrischen und elektronischen Baugruppen. Installieren Sie den Verschluss, indem Sie den Kopf nach unten gerichtet in die Anwendung schrauben. Wir haben auch Schraubnieten, die aus naturfarbenem, nach UL94 V-2 eingestuftem Nylon 6/6 hergestellt sind. Wenn der Stift in die Niete eingeschraubt wird, erweitert sich die Tülle – und befestigt die Niete dadurch an ihrem Platz. Diese Nieten können wiederverwendet werden - was sie zu einer wirtschaftlichen Wahl macht.
Darüber hinaus ist eine Reihe von Ankernieten in unserem Schraubangebot enthalten. Diese Schraubnieten haben einen Körper aus modifiziertem PA (Nylon) und verfügen über einen Stift aus verzinktem Stahl oder Acetal. Hochfeste, zweiteilige Nieten, die vielseitig, kostengünstig und vibrationsfest sind. Sie entwickeln eine hohe Auszugskraft, sind korrosionsbeständig und ideal für die thermische und elektrische Isolierung. Sie können für massive oder hohle Materialien verwendet werden, einschließlich Holz, Beton, Gips, Metall, Kunststoff, Fliesenblock oder Mörtel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Nietenkopfform | Kopfhöhe | Bohrungsdurchmesser | Kopfdurchmesser | Ausführung | Plattenstärkenbereich | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111000 Auf Lager |
Flachrund
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
0.276 - 0.315 in
7.0 - 8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 12303 Auf Lager |
Flachrund
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 14596 Auf Lager |
Flachrund
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 2140 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 4069 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 19000 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 19007 Auf Lager |
Flachrund
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 3394 Auf Lager |
Flachrund
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
0.118 - 0.354 in
3.0 - 9.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 8958 Auf Lager |
Flachrund
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.157 - 0.276 in
4.0 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 8688 Auf Lager |
Flachrund
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
Typ 5
|
0.197 - 0.551 in
5.0 - 14.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 39750 Auf Lager |
Flachrund
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 10036396 | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
||
| 6730 Auf Lager |
Flachrund
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1
|
0.079 - 0.276 in
2.0 - 7.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
1
|
0.126 - 0.173 in
3.2 - 4.4 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
7
|
0.157 - 0.413 in
4.0 - 10.5 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 102099 Auf Lager |
Flachrund
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.154 in
3.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
Kreuzschlitz-Betätigung
|
|||
| 1000 Auf Lager |
Rund
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
Fixed Dowel
|
0.189 in
4.8 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Flachrund
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fixed Dowel
|
0.252 in
6.4 mm
|
Mit Schlitz
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.