Kunststoffrohrschutzkappen bieten effektiven Schutz für Rohre und Leitungen. Diese Kappen zum Aufschieben oder Aufdrücken sind so konzipiert, dass sie Verunreinigungen wie Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung, des Transports und der Fertigungsprozesse verhindern. Sie lassen sich leicht anbringen und können entweder mechanisch oder von Hand entfernt werden. Sie verfügen über ein Lüftungsloch, das je nach atmosphärischen Bedingungen des Einsatzortes eine Druckentlastung ermöglicht.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTXTPEPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Rohr-Nenngröße | H | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1311 € - 3,479 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 250
|
1.587 in
40.3 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
||
| 0,324 € - 0,504 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 75
|
1.142 in
29.0 mm
|
3.217 in
81.7 mm
|
||
| 0,747 € - 1,162 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 125
|
1.535 in
39.0 mm
|
5.118 in
130.0 mm
|
||
| 4,014 € - 4,46 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 280
|
2.402 in
61.0 mm
|
11.339 in
288.0 mm
|
||
| 0,153 € - 0,238 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 50
|
1.161 in
29.5 mm
|
2.169 in
55.1 mm
|
||
| 0,504 € - 0,56 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 90
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.673 in
93.3 mm
|
||
| 1,62 € - 1,80 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 180
|
1.988 in
50.5 mm
|
7.228 in
183.6 mm
|
||
| 2,34 € - 2,60 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 200
|
1.996 in
50.7 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 0,6255 € - 0,695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 110
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 1,08 € - 1,20 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
DN 160
|
1.949 in
49.5 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.