Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Laschenstopfen für DKO-Verschraubungen schützen DKO-Verschraubungen während des Transports, der Lagerung und der Bearbeitung vor Beschädigungen und Verunreinigungen. Ihre robuste Konstruktion gewährleistet zuverlässige Leistung, selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Die auslaufsichere Dichtung und die sichere Verbindung verhindern effektiv das Auslaufen oder den Verlust von Flüssigkeit, was das Risiko von Schäden an Geräten, Produktivitätsverlusten und Sicherheitsproblemen verringert. Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.
Das flexible Ende passt sich eng in die DKO-Drehmutter ein, während die seitliche Lasche ein einfaches Entfernen ermöglicht. Diese Stopfen werden häufig in der Automobil-, Fertigungs- und Maschinenbauindustrie eingesetzt.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRTSFL2PCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | L | D | Gewindegröße | h | d | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2005 € - 0,3119 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M45x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1975 € - 0,3073 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
M42x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
| 0,1519 € - 0,2364 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M24x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
||
| 0,081 € - 0,1261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M12x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
| 0,1874 € - 0,2915 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.339 in
34.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
M36x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
||
| 0,0852 € - 0,1325 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.768 in
19.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M14x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,1753 € - 0,2727 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M26x1.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,1968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.024 in
26.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
M20x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,0876 € - 0,1363 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
M16x1.5
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,1235 € - 0,1921 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M18x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,1988 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
M22x1.5
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
||
| 0,3657 € - 0,569 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
M52x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 0,1784 € - 0,2776 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
M30x2
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.