Lange Linearkugellager mit mittigem Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Der Flansch in der Mitte sorgt für eine einfache Anbringung und die größere Länge bietet eine höhere Tragfähigkeit. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig.
Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und haben eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Spannungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern. Sie haben Dichtungen, die dabei helfen, die inneren Komponenten des Lagers vor Schmutz und Staub zu schützen.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, Lebensmittel-Verpackungsmaschinen und Fertigungsprozesse.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SRL1730, SRL1733, SRL1732
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d4 | d5 | d6 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | d3 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168,3082 € - 240,4432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
72,349 € - 103,3571 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
47,0981 € - 67,2845 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
109,0228 € - 155,7439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
59,5401 € - 85,0559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
62,0265 € - 88,602 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
71,1567 € - 101,6554 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
42.0
|
||
59,5299 € - 85,0355 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
84,5158 € - 120,7413 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
86,2379 € - 123,1971 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
41,0962 € - 58,7147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
32.0
|
||
107,107 € - 153,013 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
35.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
36.0
|
||
130,0753 € - 185,8248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
42.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
43.0
|
||
56,0959 € - 80,1341 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
32.0
|
12.0
|
21.0
|
57.0
|
32.0
|
||
48,8406 € - 69,7709 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.4
|
6.5
|
24.0
|
8.0
|
15.0
|
45.0
|
24.0.
|
||
41,4529 € - 59,2242 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
43.0
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
54.0
|
||
89,9471 € - 128,4959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
36.0
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
46.0
|
||
67,9367 € - 97,0495 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.6
|
11.0
|
62.0
|
30.0
|
47.0
|
123.0
|
76.0
|
||
103,3979 € - 147,704 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
51.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
62.0
|
||
123,6047 € - 176,5825 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
50.0
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
51.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.