Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.
Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.
Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d3 tol. h4 | d4 | d1 tol. h6 | d2 tol. h6 | l1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118,965 € - 169,9485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
154.0
|
Square Flange
|
||
| 193,9451 € - 277,0659 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
112.0
|
9.0
|
50.0
|
75.0
|
192.0
|
Square Flange
|
||
| 26,7066 € - 38,1494 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Circular Flange
|
||
| 22,9062 € - 32,7291 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
42.0
|
4.5
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Circular Flange
|
||
| 68,9679 € - 98,5301 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 55,2097 € - 78,8635 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
98.0
|
9.0
|
40.0
|
62.0
|
80.0
|
Circular Flange
|
||
| 40,0704 € - 57,2448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 17,9429 € - 25,6267 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
45.0
|
Circular Flange
|
||
| 28,7211 € - 41,0256 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 36,135 € - 51,6169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
16.0
|
26.0
|
36.0
|
Square Flange
|
||
| 19,1058 € - 27,2985 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
20.0
|
32.0
|
45.0
|
Square Flange
|
||
| 38,3155 € - 54,7424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
46.0
|
4.5
|
16.0
|
26.0
|
70.0
|
Square Flange
|
||
| 86,049 € - 122,9212 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Long Version, Circular Flange
|
||
| 64,3161 € - 91,8846 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
62.0
|
5.5
|
25.0
|
40.0
|
58.0
|
Circular Flange
|
||
| 67,6804 € - 96,6922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| 116,7637 € - 166,8023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.5
|
25.0
|
40.0
|
112.0
|
Square Flange
|
||
| 28,2019 € - 40,2884 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
32.0
|
3.4
|
8.0
|
16.0
|
25.0
|
Circular Flange
|
||
| 54,1505 € - 77,3579 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
57.0
|
Square Flange
|
||
| 15,2743 € - 21,8263 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
8.0
|
12.0
|
22.0
|
32.0
|
Square Flange
|
||
| 32,2619 € - 46,0928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
54.0
|
5.5
|
20.0
|
32.0
|
80.0
|
Circular Flange