Menü Suche

Linearkugellager mit Flansch

Auf Lager

Diese Linearkugellager mit Flansch kommen in Linearantriebsanwendungen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben. Bei langen Linearkugellagern mit Flansch sorgt die größere Länge für mehr Tragfähigkeit und erhöhte Stabilität im Vergleich zu Standard-Kugellagern gleicher Größe.

Sie sind reibungsarm für weniger Verschleiß und verfügen über eine hohe Tragfähigkeit, da die Kugellager die Last gleichmäßig verteilen und die Belastungskonzentration minimieren sowie die Betriebsdauer des Systems verlängern.

Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C und ideal für Anwendungen wie Automatisierungssysteme, CNC-Maschinen, Montagesysteme und Fertigungsprozesse.

  • Reibungsarm für weniger Verschleiß plus hohe Tragfähigkeit, was die Spannungskonzentration minimiert.
  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Der Montageflansch erlaubt eine einfache Anbringung des Kugellagers an einer Oberfläche mit Bolzen oder Schrauben.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SRL1731, SRL1721, SRL1720, SRL1725, SRL1724, SRL1723, SRL1722, SRL1719, SRL1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
109 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Typ Kaufen
118,965 € - 169,9485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0
9.0
40.0
62.0
154.0
Square Flange
193,9451 € - 277,0659 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Square Flange
26,7066 € - 38,1494 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
22,9062 € - 32,7291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
68,9679 € - 98,5301 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
55,2097 € - 78,8635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
40,0704 € - 57,2448 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
17,9429 € - 25,6267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
28,7211 € - 41,0256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
36,135 € - 51,6169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
19,1058 € - 27,2985 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
38,3155 € - 54,7424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Square Flange
86,049 € - 122,9212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
64,3161 € - 91,8846 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
67,6804 € - 96,6922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
116,7637 € - 166,8023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
9.5
25.0
40.0
112.0
Square Flange
28,2019 € - 40,2884 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0
3.4
8.0
16.0
25.0
Circular Flange
54,1505 € - 77,3579 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
12.0
22.0
57.0
Square Flange
15,2743 € - 21,8263 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
32,2619 € - 46,0928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Circular Flange
  • von 6
Linearkugellager Square Flange 40.0 62.0 154.0 Stahl

20158088

Preisbereich
169,9485 € - 118,965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    154.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager Square Flange 50.0 75.0 192.0 Stahl

20158095

Preisbereich
277,0659 € - 193,9451 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20156053

Preisbereich
38,1494 € - 26,7066 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Stahl

20156107

Preisbereich
32,7291 € - 22,9062 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20156213

Preisbereich
98,5301 € - 68,9679 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Stahl

20156350

Preisbereich
78,8635 € - 55,2097 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Linearkugellager 8.0 16.0 45.0 Edelstahl

20156442

Preisbereich
57,2448 € - 40,0704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Stahl

20156466

Preisbereich
25,6267 € - 17,9429 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20156572

Preisbereich
41,0256 € - 28,7211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Edelstahl

20156633

Preisbereich
51,6169 € - 36,135 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager Square Flange 20.0 32.0 45.0 Stahl

20156725

Preisbereich
27,2985 € - 19,1058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager Square Flange 16.0 26.0 70.0 Stahl

20156695

Preisbereich
54,7424 € - 38,3155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Linearkugellager 20.0 32.0 80.0 Edelstahl

20156220

Preisbereich
122,9212 € - 86,049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20156268

Preisbereich
91,8846 € - 64,3161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Linearkugellager 12.0 22.0 57.0 Edelstahl

20156619

Preisbereich
96,6922 € - 67,6804 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager 25.0 40.0 112.0 Edelstahl

20156800

Preisbereich
166,8023 € - 116,7637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Linearkugellager 8.0 16.0 25.0 Edelstahl

20156428

Preisbereich
40,2884 € - 28,2019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Linearkugellager 12.0 22.0 57.0 Edelstahl

20156602

Preisbereich
77,3579 € - 54,1505 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager Viereckiger Flansch 12.0 22.0 32.0 Stahl

20156596

Preisbereich
21,8263 € - 15,2743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Linearkugellager Circular Flange 20.0 32.0 80.0 Stahl

20156237

Preisbereich
46,0928 € - 32,2619 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5