Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Unser Sortiment an LWL-Komponenten umfasst LWL-Spulen mit niedrigem Profil, auf die überschüssige Glasfasern auf einer Leiterplatte gespult werden können. Einige können aufgeteilt werden, sodass sie eine kontrollierte Biegung um eine Kurve von 90 oder 180 ergeben. Einige Spulen können gestapelt und über der Leiterplatte angebracht werden. Hergestellt aus naturfarbenem und schwarzem Nylon. UL94 V0 und UL94 V2 gelistete Optionen erhältlich.
Seriennummer: SREFA04
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Radius | Befestigungsmethode | Gesamthöhe | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,8739 € - 3,8739 € | 96 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Klebeband
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 0,7963 € - 0,8622 € | 1802 Auf Lager |
Natur
|
43.2 mm
|
Klebeband
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 4,7634 € - 4,7634 € | 92 Auf Lager |
Schwarz
|
25.0 mm
|
Klebeband
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 3,96 € - 3,96 € | 500 Auf Lager |
Schwarz
|
25.0 mm
|
Schraube
|
0.25 in
6.35 mm
|
1
|
||
| 8,8813 € - 8,8813 € | 15 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
No Mounting
|
0.394 in
10.0 mm
|
Winding Reel
|
||
| 5,6817 € - 5,6817 € | 209 Auf Lager |
Schwarz
|
40.0 mm
|
Schraube
|
0.25 in
6.35 mm
|
3
|
||
| 4,2469 € - 4,2469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
25.0 mm
|
Klebeband
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 3,4004 € - 3,4004 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
25.0 mm
|
Schraube
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 6,0547 € - 6,0547 € | 198 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Klebeband
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 5,5382 € - 5,5382 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
35.0 mm
|
Schraube
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 4,29 € - 4,29 € | 445 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Schraube
|
0.488 in
12.4 mm
|
2
|
||
| 1,099 € - 1,1894 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
43.2 mm
|
Klebeband
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1,5495 € - 1,5495 € | 1053 Auf Lager |
Natur
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 4,5912 € - 4,5912 € | 3128 Auf Lager |
Schwarz
|
30.0 mm
|
Schraube
|
0.154 in
3.9 mm
|
2
|
||
| 0,5968 € - 0,6485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
43.2 mm
|
Screw, Rivet
|
0.299 in
7.6 mm
|
|
||
| 1,9656 € - 5,1523 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Natur
|
30.0 mm
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.