Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hitzebeständige Augenschrauben haben eine Öse an einem Ende und werden üblicherweise mit Haken oder anderen Aufhängesystemen verwendet. Werden als Aufhängelösung für die Pulverbeschichtung und Lackierung verwendet. Das konisch geformte Silikon sorgt für eine dichte Abdichtung am Bauteil, während ein Gewindeeinsatz das Werkstück sichert.Ein Augenschraube ist eine Art Bolzen mit einem Ring an einem Ende und wird normalerweise mit einem Haken oder anderen Aufhängesystemen verwendet. Sie werden häufig als Aufhängelösung während der Pulverbeschichtung, beim Lackieren, während des Kugelstrahlens und anderer Oberflächenbehandlungsverfahren verwendet.
Material: Silikon Farbe: Braun, Rot, Lila, Grün, Weiß, Gelb, Orange, Transparent, Pink Seriennummer: SRF0062
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | D | Farbe | Material | H | L | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1730 Auf Lager |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Rot
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|||
| 1400 Auf Lager |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Braun
|
Silikon
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||
| 3344 Auf Lager |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Pink
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||
| 3210 Auf Lager |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grün
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|||
| 5633 Auf Lager |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Gelb
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|||
| 4030 Auf Lager |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Weiß
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
|||
| 10353011 | 950 Auf Lager |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Orange
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 2900 Auf Lager |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Transparent
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||
| 3969 Auf Lager |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Lila
|
Silikon
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.