Unsere Hochtemperatur-Maskierungsprodukte werden als Endlosrolle geliefert und haben einen Temperaturbereich von 80C bis 260C. Sie lassen sich sauber entfernen, sodass keine unschönen Kleberückstände zurückbleiben. Diese Klebebänder sind universell einsetzbar und eignen sich für die meisten Anwendungen im Niedrigtemperaturbereich sowie für eine Vielzahl von Hochtemperaturanwendungen, die deinen Projektanforderungen entsprechen.
Das Sortiment umfasst Polyesterbänder mit einer Höchsttemperatur von bis zu 180C. Die dünnere blaue Version wird in einer Bandstärke von 25 Mikrometer geliefert und ist ideal für gebogene Anwendungen. Die dickere grüne Version wird in einer Bandstärke von 38 Mikrometern geliefert und kann für die Pulverbeschichtung und Eloxierung verwendet werden.
Unser Hochleistungs-Polyimid-Band ist optimal für die Elektrobeschichtung (E-Beschichtung) geeignet. Das braune Rollenband hat eine Höchsttemperatur von bis zu 260C und ist chemikalien- und abriebfest.
Unser Sortiment umfasst ein Eze-Wickelband aus Silikonkautschuk mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 204 C. Dieses Band ist selbstvulkanisierend und vernetzt sich selbständig, um eine homogene Masse zu bilden, die eine hervorragende Abdichtung bietet. Ideal für unregelmäßig geformte Objekte.
Probieren Sie doch einmal unser Glasfasergewebeband mit einer maximalen Temperaturbeständigkeit von bis zu 250 C. Dieses Band ist lösungsmittel- und abriebfest und das dicht gewebte Material hat eine hervorragende Reißfestigkeit. Eine ideale Wahl für Hochdruckanwendungen, wie z. B. Sandstrahlen.
Wir bieten auch eine Reihe von Papierabdeckbändern an, deren Temperaturbereich von 80 C bis 180 C reicht. Diese sind eine gute Wahl für Lackieranwendungen..
Seriennummer: SR1059
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Betriebstemperatur | Gesamtlänge | Farbe | Material | Gesamtbreite | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,6887 € - 37,4335 € | 77 Auf Lager |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Hellbraun
|
PI
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 47,9792 € - 53,3022 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grün
|
PES
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 67,4061 € - 74,8813 € | 1 Auf Lager |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Hellbraun
|
PI
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 119,9336 € - 133,277 € | 1 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grün
|
PES
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 34,8382 € - 38,6918 € | 4 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blau
|
Polyester
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 23,3438 € - 29,3143 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Weiß
|
Glasfasergewebe
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 24,8791 € - 27,6483 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grün
|
PES
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 64,0631 € - 71,194 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blau
|
Polyester
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 8,5857 € - 9,5511 € | 8 Auf Lager |
248 °F
120 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Weiß
|
Krepppapier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 48,6621 € - 61,0408 € | 20 Auf Lager |
482 °F
250 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Weiß
|
Glasfasergewebe
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,1252 € - 10,1439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grün
|
PES
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 15,9117 € - 17,6909 € | 1 Auf Lager |
500 °F
260 °C
|
108.268 ft
33.0 m
|
Hellbraun
|
PI
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 89,9609 € - 99,947 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grün
|
PES
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 35,9844 € - 39,9874 € | 3 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grün
|
PES
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 27,6052 € - 30,6757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Blau
|
Polyester
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16,8444 € - 18,7383 € | 26 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grün
|
PES
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 7,3279 € - 8,1469 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
176 °F
80 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Weiß
|
Krepppapier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24,7041 € - 27,4538 € | 70 Auf Lager |
275 °F
135 °C
|
164.042 ft
50.0 m
|
Weiß
|
Krepppapier
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 33,6887 € - 37,4335 € | 36 Auf Lager |
356 °F
180 °C
|
216.535 ft
66.0 m
|
Grün
|
PES
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.