Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hochtemperaturstopfen mit Flansch wurden entwickelt, um die Oberfläche um eine Gewinde- oder glatte Bohrung herum mit einer integrierten Scheibe und einem Stopfen abzudecken, die als ein einziges Element funktionieren. Einfach zu installieren und zu entfernen; sie gewährleisten einen festen Sitz und eine sichere Abdichtung, um Leckagen oder Verunreinigungen zu verhindern. Können Temperaturen von bis zu 250 C standhalten.Verfügen über eine integrierte Unterlegscheibe und einen Stopfen, sodass sie als Einheit fungieren.Halten hohen Temperaturen von bis zu 250 Grad Celsius stand.Werden für Pulverbeschichtung, Lackierung, Galvanisierung, Abdichtung, Automobilmontage und Elektronikfertigung verwendet. Material: Silikon, EPDM Farbe: Natur, Schwarz, Weiß, Grau, Dunkelgrün, Gelb, Pink, Lila, Rot Seriennummer: SR1065, SR1092, SR5753
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | d2 | d1 | h1 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1055 € - 0,1055 € | 3794 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.201 in
5.10 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0548 € - 0,0609 € | 1980 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,3429 € - 0,3787 € | 4711 Auf Lager |
|
Grau
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,2697 € - 0,2826 € | 19991 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,472 € - 0,472 € | 158 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,198 € - 0,2209 € | 17490 Auf Lager |
|
Lila
|
Silikon
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,3744 € - 0,4132 € | 4746 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.283 in
7.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1251 € - 0,1251 € | 2014 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.228 in
5.8 mm
|
|
|
1
|
||
| 1,3716 € - 1,3716 € | 2702 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9627 € - 0,9627 € | 134069 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,1678 € - 0,3525 € | 6800 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,2525 € - 0,2826 € | 7595 Auf Lager |
|
Pink
|
Silikon
|
0.165 in
4.2 mm
|
|
|
2
|
||
| 0,1506 € - 0,1506 € | 1880 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0326 € - 0,0326 € | 7223 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,102 € - 0,1134 € | 3775 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,9785 € - 0,9785 € | 24603 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,4777 € - 0,4777 € | 71223 Auf Lager |
|
Schwarz
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0726 € - 0,0726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,0863 € - 0,0959 € | 3496 Auf Lager |
|
Natur
|
Silikon
|
0.181 in
4.6 mm
|
|
|
1
|
||
| 0,082 € - 0,0876 € | 29909 Auf Lager |
|
Dunkelgrün
|
Silikon
|
0.146 in
3.7 mm
|
|
|
1