Menü Suche

Möbelschlösser ‒ Glasschiebetürschloss

Auf Lager

Dieses Sortiment von Schlössern ist ideal für Glasschiebetüranwendungen. Das Sortiment bietet sowohl gleichschließende und verschiedenschließende Optionen, als auch verschiedene Methoden der Montage.

Seriennummer: SR5543

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schlüsseltyp Kaufen
16,9089 € - 26,3027 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15,2948 € - 21,4127 € 9 Auf Lager
16,3957 € - 25,5045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12,0879 € - 13,4294 € 155 Auf Lager
Vitrinenschloss Keyed Alike 28.7 mm Zinklegierung

10273012

Preisbereich
26,3027 € - 16,9089 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Möbelschloss

20048518

Preisbereich
21,4127 € - 15,2948 €

Lagerbestände
9 Auf Lager
Merkmale
  • Slide Material
    Stahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Riegelausführung
    Glass Door Latch
Vitrinenschloss 25.0 mm 35.0 mm Zinklegierung

10273029

Preisbereich
25,5045 € - 16,3957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung
Möbelschloss Druckgegossene Zinklegierung

10273098

Preisbereich
13,4294 € - 12,0879 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    8301300000
  • Hauptmaterial
    Druckgegossene Zinklegierung