Modulare Kabeleingangsplatten bieten eine werkzeugfreie, anpassungsfähige und zeitsparende Lösung für die Installation von Kabeln in einer Gehäusewand. Der modulare Aufbau der Platten (bis zu 5 separate Reihen mit insgesamt 25 Tüllen) bietet eine vollkommen flexible Lösung, die es Nutzern ermöglicht, unser Sortiment an plattenmontierten Tüllen mit Membranöffnung, die in einer Auswahl von acht unterschiedlichen Kabeldurchmessergrößen in unserer Produktreihe von Tüllen mit Membranöffnung erhältlich sind, je nach Bedarf hinzuzufügen und/oder zu entfernen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Plattenhöhe | Anzahl der Montagebohrungen | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22,9266 € - 25,474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.138 in
130.5 mm
|
12
|
||
| 10,5417 € - 11,713 € | 15 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
5
|
||
| 15,7974 € - 17,5526 € | 25 Auf Lager |
3.366 in
85.5 mm
|
10
|
||
| 20,652 € - 22,9467 € | 37 Auf Lager |
4.252 in
108.0 mm
|
15
|
||
| 30,9929 € - 34,4366 € | 29 Auf Lager |
6.024 in
153.0 mm
|
25
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.