Menü Suche

Muffentüllen

Auf Lager

Muffentüllen schützen Drähte und Kabel, die durch Bleche geführt werden.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
16 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Plattenstärke Kompatibler Kabeldurchmesser Kaufen
0,1199 € - 0,2479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
6.8 mm
0,1175 € - 0,2805 € 500 Auf Lager
7.6 mm
3.8 mm
0,3142 € - 0,9129 € 2100 Auf Lager
9.6 mm
6.2 mm
0,1922 € - 0,4097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
7.9 mm
0,1364 € - 0,3314 € 2000 Auf Lager
12.7 mm
3.2 mm
0,1693 € - 0,2195 € 46 Auf Lager
16.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
0,3027 € - 0,6508 € 3900 Auf Lager
9.5 mm
2.4 mm
0,2453 € - 0,5543 € 500 Auf Lager
14.3 mm
10.3 mm
0,208 € - 0,2726 € 4314 Auf Lager
20.0 mm
1.5 mm
25.0 mm
0,0522 € - 0,0522 € 25387 Auf Lager
8.5 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1549 € - 0,3314 € 2600 Auf Lager
8.7 mm
1.6 mm
0,1368 € - 0,3073 € 500 Auf Lager
7.5 mm
4.0 mm
0,1163 € - 0,2645 € 500 Auf Lager
9.5 mm
2.6 mm
0,1592 € - 0,3404 € 1400 Auf Lager
12.7 mm
0.8 mm
0,1592 € - 0,3856 € 6100 Auf Lager
20.0 mm
1.6 mm
0,156 € - 0,3276 € 19500 Auf Lager
7.1 mm
4.0 mm
Muffentülle 9.3 mm 6.8 mm PVC

10085004

Preisbereich
0,2479 € - 0,1199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    6.8 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.5 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    36.0 mm
Muffentülle 7.6 mm 3.8 mm PVC

10084984

Preisbereich
0,2805 € - 0,1175 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    3.8 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    31.7 mm
Muffentülle 9.6 mm 6.2 mm PVC

10105214

Preisbereich
0,9129 € - 0,3142 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    6.2 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    41.3 mm
Muffentülle 11.1 mm 7.9 mm PVC

10105276

Preisbereich
0,4097 € - 0,1922 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    7.9 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    38.1 mm
Muffentülle 12.7 mm 3.2 mm PVC

10084991

Preisbereich
0,3314 € - 0,1364 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    15.1 mm
  • Plattenstärke
    3.2 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    35.5 mm
Muffentülle 16.0 mm 1.5 mm 16.0 mm Nylon

10054840

Preisbereich
0,2195 € - 0,1693 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Muffentülle 9.5 mm 2.4 mm PVC

10104286

Preisbereich
0,6508 € - 0,3027 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.2 mm
  • Plattenstärke
    2.4 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    14.3 mm
Muffentülle 14.3 mm 10.3 mm PVC

10085011

Preisbereich
0,5543 € - 0,2453 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    10.3 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.3 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    38.1 mm
Muffentülle 20.0 mm 1.5 mm 25.0 mm Nylon

10054857

Preisbereich
0,2726 € - 0,208 €

Lagerbestände
4314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    1.5 mm
Muffentülle 8.5 mm 2.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR

10054345

Preisbereich
0,0522 € - 0,0522 €

Lagerbestände
25387 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Plattenstärke
    2.0 mm
Muffentülle 8.7 mm 1.6 mm PVC

10105245

Preisbereich
0,3314 € - 0,1549 €

Lagerbestände
2600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    8.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.3 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    42.0 mm
Muffentülle 7.5 mm 4.0 mm PVC

10090473

Preisbereich
0,3073 € - 0,1368 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    10.3 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    38.9 mm
Muffentülle 9.5 mm 2.6 mm PVC

10085028

Preisbereich
0,2645 € - 0,1163 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    9.5 mm
  • Kopfdurchmesser
    14.0 mm
  • Plattenstärke
    2.6 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    23.0 mm
Muffentülle 12.7 mm 0.8 mm PVC

10104491

Preisbereich
0,3404 € - 0,1592 €

Lagerbestände
1400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    19.1 mm
  • Plattenstärke
    0.8 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    26.8 mm
Muffentülle 20.0 mm 1.6 mm PVC

10084557

Preisbereich
0,3856 € - 0,1592 €

Lagerbestände
6100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    20.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Plattenstärke
    1.6 mm
  • Typ
    Multi-Cable Grommet
Muffentülle 7.1 mm 4.0 mm PVC

10340752

Preisbereich
0,3276 € - 0,156 €

Lagerbestände
19500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Kompatibler Kabeldurchmesser
    4.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    7.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.5 mm
  • Schlauchhüllenlänge
    21.8 mm