Menü Suche

O-Ring-Gewindestopfen

Auf Lager

O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.

Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.

Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.

  • Verfügen über einen O-Ring, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
  • Können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
  • Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Seriennummer: SR1125, SR5760

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße SW Farbe L Gewindestandard Typ Kaufen
0,127 € - 0,3949 € 4800 Auf Lager
16.8 mm
7/16 - 20 in UNF
10.0 mm
Rot
8.7 mm
UNF
0,1791 € - 0,1791 € 87948 Auf Lager
24.0 mm
M18 x 1;5
13.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,2674 € - 0,5616 € 6500 Auf Lager
38.1 mm
1 3/16 - 12 in UNF
28.6 mm
Rot
15.0 mm
UNF
0,1334 € - 0,4153 € 16000 Auf Lager
16.8 mm
7/16-24 in
9.5 mm
Rot
8.7 mm
UNF
2
0,156 € - 0,3276 € 5400 Auf Lager
18.5 mm
1/2 - 20 in UNF
11.1 mm
Rot
8.7 mm
UNF
0,218 € - 0,2539 € 7810 Auf Lager
26.0 mm
M20 x 1;5
15.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,1044 € - 0,1044 € 5000 Auf Lager
12.5 mm
M8 x 1;0
6.0 mm
Gelb
10.0 mm
Metrisch
0,1664 € - 0,2754 € 11500 Auf Lager
33.0 mm
M27 x 2;0
19.0 mm
Gelb
15.0 mm
Metrisch
0,2702 € - 0,5675 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.2 mm
1 5/16 - 12 in UNF
31.8 mm
Rot
15.0 mm
UNF
0,1894 € - 0,3978 € 1200 Auf Lager
25.9 mm
3/4 - 16 in UNF
17.5 mm
Rot
10.3 mm
UNF
10286852 0,1049 € - 0,1071 € 44296 Auf Lager
14.5 mm
M10 x 1;5
7.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,3539 € - 0,3539 € 4954 Auf Lager
32.0 mm
M26 x 1;5
19.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,1532 € - 0,3217 € 12600 Auf Lager
20.3 mm
9/16 - 18 in UNF
21.3 mm
Rot
8.9 mm
UNF
0,1936 € - 0,4066 € 67 Auf Lager
29.4 mm
7/8 - 14 in UNF
20.6 mm
Rot
11.9 mm
UNF
0,29 € - 0,3212 € 16010 Auf Lager
30.0 mm
M24 x 1;5
17.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,5567 € - 0,6513 € 3058 Auf Lager
45.0 mm
M36 x 1;5
24.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,9311 € - 1,089 € 800 Auf Lager
55.0 mm
M48 x 2;0
30.0 mm
Gelb
15.0 mm
Metrisch
0,6155 € - 0,6155 € 2708 Auf Lager
40.0 mm
M32 x 1;5
24.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
0,4947 € - 0,4947 € 2628 Auf Lager
38.0 mm
M30 x 2;0
22.0 mm
Gelb
15.0 mm
Metrisch
1,0416 € - 1,2166 € 5600 Auf Lager
62.0 mm
1 3/4 in - 11 BSP
36.0 mm
Gelb
15.0 mm
  • von 4
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16 - 20 in UNF 16.8 mm HDPE Rot

10310953

Preisbereich
0,3949 € - 0,127 €

Lagerbestände
4800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16 - 20 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M18 x 1;5 24.0 mm HDPE Gelb

10285725

Preisbereich
0,1791 € - 0,1791 €

Lagerbestände
87948 Auf Lager
Merkmale
  • D
    24.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    13.0 mm
  • Gewindegröße
    M18 x 1;5
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 3/16 - 12 in UNF 38.1 mm HDPE Rot

10149379

Preisbereich
0,5616 € - 0,2674 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Gewindegröße
    1 3/16 - 12 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16-24 in 16.8 mm HDPE Rot

10149409

Preisbereich
0,4153 € - 0,1334 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    7/16-24 in
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2 - 20 in UNF 18.5 mm HDPE Rot

10149416

Preisbereich
0,3276 € - 0,156 €

Lagerbestände
5400 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    1/2 - 20 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M20 x 1;5 26.0 mm HDPE Gelb

10285732

Preisbereich
0,2539 € - 0,218 €

Lagerbestände
7810 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M8 x 1;0 12.5 mm HDPE Gelb

10286821

Preisbereich
0,1044 € - 0,1044 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1;0
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M27 x 2;0 33.0 mm HDPE Gelb

10286913

Preisbereich
0,2754 € - 0,1664 €

Lagerbestände
11500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M27 x 2;0
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1 5/16 - 12 in UNF 44.2 mm HDPE Rot

10310946

Preisbereich
0,5675 € - 0,2702 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Gewindegröße
    1 5/16 - 12 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 3/4 - 16 in UNF 25.9 mm HDPE Rot

10310977

Preisbereich
0,3978 € - 0,1894 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    25.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    10.3 mm
  • SW
    17.5 mm
  • Gewindegröße
    3/4 - 16 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M10 x 1;5 14.5 mm HDPE Gelb

10286852

Preisbereich
0,1071 € - 0,1049 €

Lagerbestände
44296 Auf Lager
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M26 x 1;5 32.0 mm HDPE Gelb

10285756

Preisbereich
0,3539 € - 0,3539 €

Lagerbestände
4954 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M26 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 9/16 - 18 in UNF 20.3 mm HDPE Rot

10310960

Preisbereich
0,3217 € - 0,1532 €

Lagerbestände
12600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    9/16 - 18 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8 - 14 in UNF 29.4 mm HDPE Rot

10310984

Preisbereich
0,4066 € - 0,1936 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Gewindegröße
    7/8 - 14 in UNF
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M24 x 1;5 30.0 mm HDPE Gelb

10285749

Preisbereich
0,3212 € - 0,29 €

Lagerbestände
16010 Auf Lager
Merkmale
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    17.0 mm
  • Gewindegröße
    M24 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M36 x 1;5 45.0 mm HDPE Gelb

10286890

Preisbereich
0,6513 € - 0,5567 €

Lagerbestände
3058 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M36 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M48 x 2;0 55.0 mm HDPE Gelb

10286937

Preisbereich
1,089 € - 0,9311 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    55.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M48 x 2;0
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M32 x 1;5 40.0 mm HDPE Gelb

10285770

Preisbereich
0,6155 € - 0,6155 €

Lagerbestände
2708 Auf Lager
Merkmale
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M32 x 1;5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M30 x 2;0 38.0 mm HDPE Gelb

10285787

Preisbereich
0,4947 € - 0,4947 €

Lagerbestände
2628 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 2;0
Gewindestopfen BSP;GAS 1 3/4 in - 11 BSP 62.0 mm HDPE Gelb

10287101

Preisbereich
1,2166 € - 1,0416 €

Lagerbestände
5600 Auf Lager
Merkmale
  • D
    62.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    36.0 mm
  • Gewindegröße
    1 3/4 in - 11 BSP