Menü Suche

O-Ringe & O-Ring-Sets - Zollabmessung

Auf Lager

O-Ring-Sets in Zollabmessungen werden für Dichtungszwecke in statischen und dynamischen Anwendungen verwendet. Verhindern Lecks und Verunreinigungen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese Sets sind so verpackt, dass die Dichtungen während der Lagerung und des Transports intakt bleiben. Werden in der Automobilindustrie, im Sanitärbereich und in der Fertigung verwendet.

  • Prevents fluid from entering and gas leaks.
  • Available imperial O-rings, metric O-rings, European metric O-rings, and O-ring face seals (ORFS).
  • For use in static and dynamic applications.
Material: FPM 75, NBR 70 Farbe: Schwarz Seriennummer: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit ID YxY Material Typ Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.5 mm
5.3 mm
FPM 75
2
  • von 4
O-Ring 40.7 mm 5.3 mm FPM 75 Schwarz

10405727


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100
O-Ring 37.5 mm 5.3 mm FPM 75 Schwarz

10405710


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Hauptmaterial
    Fluorelastomer 75
  • Farbe
    Schwarz
  • Stückzahl
    100