Menü Suche

P-Clips - Schraubbefestigung

Auf Lager

Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
2,6996 € - 2,7639 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
14 mm
0,1922 € - 0,2195 € 15000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,2195 € - 0,2195 € 12000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,1922 € - 0,2195 € 35000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 5757 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
10000175 0,1606 € - 0,1836 € 49000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,1737 € - 0,2123 € 8000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
10000151 0,1606 € - 0,1836 € 40000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,6513 € - 0,6513 € 4169 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,6513 € - 0,6513 € 63451 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,1922 € - 0,2195 € 34000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,1606 € - 0,1836 € 103000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,1606 € - 0,1836 € 40000 Auf Lager
Feststehend
Natur
9.5 mm
0,7446 € - 0,7446 € 27487 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,6513 € - 0,6513 € 14244 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
1,1349 € - 1,1349 € 38872 Auf Lager
Natur
5.2 mm
12.7 mm
0,7016 € - 0,7016 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
5.2 mm
12.8 mm
1,8078 € - 1,8078 € 1167 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
1,7217 € - 1,7217 € 1433 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
12.7 mm
0,2994 € - 0,2994 € 16465 Auf Lager
Schwarz
5.2 mm
9.5 mm
  • von 3
Kabelschelle P-Ausführung 1-1/2 in 0.553 in 0.206 in Nylon

10161982

Preisbereich
2,7639 € - 2,6996 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    14 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000212

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000205

Preisbereich
0,2195 € - 0,2195 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000199

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
35000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148389

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
5757 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000175

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
49000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000229

Preisbereich
0,2123 € - 0,1737 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000151

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148396

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
4169 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148372

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
63451 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000144

Preisbereich
0,2195 € - 0,1922 €

Lagerbestände
34000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000168

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
103000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10000182

Preisbereich
0,1836 € - 0,1606 €

Lagerbestände
40000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148419

Preisbereich
0,7446 € - 0,7446 €

Lagerbestände
27487 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148402

Preisbereich
0,6513 € - 0,6513 €

Lagerbestände
14244 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminium Natur

10310861

Preisbereich
1,1349 € - 1,1349 €

Lagerbestände
38872 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Keine 5.2 mm Nylon Grün

10162132

Preisbereich
0,7016 € - 0,7016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Farbe
    Grün
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161746

Preisbereich
1,8078 € - 1,8078 €

Lagerbestände
1167 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161753

Preisbereich
1,7217 € - 1,7217 €

Lagerbestände
1433 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161821

Preisbereich
0,2994 € - 0,2994 €

Lagerbestände
16465 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
  • Farbe
    Schwarz