Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0756 € - 0,1177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
65.0 mm
11.0 mm
0,3597 € - 0,5595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
128.0 mm
132.0 mm
13.5 mm
0,3597 € - 0,5595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
130.0 mm
13.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
103.0 mm
106.0 mm
11.0 mm
0,3597 € - 0,5595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
122.0 mm
128.0 mm
13.0 mm
0,3597 € - 0,5595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
130.0 mm
134.0 mm
13.5 mm
0,0309 € - 0,0343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
32.5 mm
10.5 mm
0,2662 € - 0,4141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
115.0 mm
118.5 mm
12.0 mm
0,0737 € - 0,1146 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
57.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
2" GAS
0,0482 € - 0,075 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
105.0 mm
108.0 mm
10.5 mm
0,0268 € - 0,0417 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.5 mm
28.0 mm
10.5 mm
3/4" GAS
0,0578 € - 0,0899 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.0 mm
51.5 mm
10.5 mm
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.0 mm
105.0 mm
10.5 mm
0,0502 € - 0,0781 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
45.0 mm
10.5 mm
0,0492 € - 0,0765 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
43.3 mm
10.7 mm
1.1/4" GAS
0,1322 € - 0,2056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.0 mm
77.5 mm
10.5 mm
2.1/2" GAS
0,2004 € - 0,3117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
104.0 mm
106.5 mm
11.0 mm
0,1475 € - 0,2294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
88.5 mm
9.5 mm
0,0427 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
41.0 mm
11.0 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 60.0 mm LDPE - PCR Grün

20745660

Preisbereich
0,1177 € - 0,0756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.0 mm
  • D
    65.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 128.0 mm LDPE - PCR Grün

20745868

Preisbereich
0,5595 € - 0,3597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    128.0 mm
  • D
    132.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 125.0 mm LDPE - PCR Grün

20745844

Preisbereich
0,5595 € - 0,3597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    125.0 mm
  • D
    130.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 103.0 mm LDPE - PCR Grün

20745721

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    103.0 mm
  • D
    106.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 122.0 mm LDPE - PCR Grün

20745837

Preisbereich
0,5595 € - 0,3597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    122.0 mm
  • D
    128.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 130.0 mm LDPE - PCR Grün

20745875

Preisbereich
0,5595 € - 0,3597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    130.0 mm
  • D
    134.0 mm
  • h
    13.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 28.0 mm LDPE - PCR Grün

20745523

Preisbereich
0,0343 € - 0,0309 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 115.0 mm LDPE - PCR Grün

20745806

Preisbereich
0,4141 € - 0,2662 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    115.0 mm
  • D
    118.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 57.0 mm LDPE - PCR Grün

20744687

Preisbereich
0,1146 € - 0,0737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    57.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 39.0 mm LDPE - PCR Grün

20745592

Preisbereich
0,075 € - 0,0482 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 105.0 mm LDPE - PCR Grün

20745745

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    105.0 mm
  • D
    108.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 24.5 mm LDPE - PCR Grün

20745462

Preisbereich
0,0417 € - 0,0268 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    24.5 mm
  • D
    28.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 47.0 mm LDPE - PCR Grün

20745622

Preisbereich
0,0899 € - 0,0578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.0 mm
  • D
    51.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 101.0 mm LDPE - PCR Grün

20745707

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    101.0 mm
  • D
    105.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 40.0 mm LDPE - PCR Grün

20745615

Preisbereich
0,0781 € - 0,0502 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    40.0 mm
  • D
    45.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 39.5 mm LDPE - PCR Grün

20745608

Preisbereich
0,0765 € - 0,0492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    39.5 mm
  • D
    43.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1.1/4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 74.0 mm LDPE - PCR Grün

20745677

Preisbereich
0,2056 € - 0,1322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2.1/2" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 104.0 mm LDPE - PCR Grün

20745738

Preisbereich
0,3117 € - 0,2004 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    104.0 mm
  • D
    106.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 85.0 mm LDPE - PCR Grün

20745684

Preisbereich
0,2294 € - 0,1475 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    85.0 mm
  • D
    88.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 36.0 mm LDPE - PCR Grün

20745585

Preisbereich
0,0664 € - 0,0427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    36.0 mm
  • D
    41.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR