Menü Suche

Pitbull-Spannklemmen

In Produktion

Diese Pitbull-Spannklemmen werden verwendet, um Werkstücke sicher festzuhalten. Sie verwenden eine Spanntechnologie, bei der die Greifkraft der Klemme mit der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität eines Schraubstocks kombiniert wird.

Sie haben eine niedrige Griffhöhe und kraftschlüssige, abwärts gerichtete Kraft. Die stumpfe Werkzeugstahlkante hinterlässt weniger Spuren auf Bauteilen, während die Schneidrand-Version für aggressivere maschinelle Bearbeitung in das Material schneidet.

Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Spannung ohne zusätzliche Werkzeuge oder übermäßige Kraft. Temperaturbeständig von -30 C bis +80 C. Geeignet für Metallbau, Holzbearbeitung oder Fertigungsanwendungen.

  • Sie haben eine niedrige Griffhöhe und kraftschlüssige, abwärts gerichtete Kraft.
  • Temperaturbeständig von -30 C bis +80 C.
  • Geeignet für Metallbau, Holzbearbeitung oder Fertigungsanwendungen.
Material: Stahl, Messing Seriennummer: SR12031, SR12032

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
15 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l1 Klemmentyp h3 h2 d1 h1 s1 Kaufen
93,106 € - 109,5323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
100,6975 € - 118,4689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.1
8.6
2.6
M4
4.8
0.4
93,106 € - 109,5323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
5.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
105,5582 € - 124,1855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.16
18.0
6.4
M10
11.43
1.5
92,3927 € - 108,6967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.24
19.6
9.5
M12
16.26
4.5
82,1212 € - 96,6113 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
97,7322 € - 114,9737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
105,5582 € - 124,1855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
93,106 € - 109,5323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
6.6
1.9
M2.5
3.6
0.2
97,7322 € - 114,9737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
14.5
3.8
M6
7.1
0.6
97,7322 € - 114,9737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.6
11.2
3.8
M6
7.1
0.6
92,3927 € - 108,6967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.2
19.6
9.5
M12
16.3
1.9
105,5582 € - 124,1855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2
18.0
6.4
M10
11.4
1.3
100,6975 € - 118,4689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
100,6975 € - 118,4689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.1
9.9
2.6
M4
4.8
0.4
Pitbull® Klemme M2.5 3.6 3.8 Messing

20266585

Preisbereich
109,5323 € - 93,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Pitbull® Klemme M4 4.8 5.1 Stahl

20266639

Preisbereich
118,4689 € - 100,6975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    8.6
Pitbull® Klemme M2.5 3.6 3.8 Messing

20266608

Preisbereich
109,5323 € - 93,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    5.6
Pitbull® Klemme M10 11.43 10.16 Stahl

20266714

Preisbereich
124,1855 € - 105,5582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • Hub max.
    1.27
  • h1
    11.43
  • h2
    6.4
Pitbull® Klemme M12 16.26 15.24 Stahl

20266721

Preisbereich
108,6967 € - 92,3927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • Hub max.
    1.90
  • h1
    16.26
  • h2
    9.5
Pitbull® Klemme M12 16.3 15.2 Stahl

20266707

Preisbereich
96,6113 € - 82,1212 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Pitbull® Klemme M6 7.1 7.6 Stahl

20266653

Preisbereich
114,9737 € - 97,7322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Pitbull® Klemme M10 11.4 10.2 Stahl

20266677

Preisbereich
124,1855 € - 105,5582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Pitbull® Klemme M2.5 3.6 3.8 Messing

20266592

Preisbereich
109,5323 € - 93,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M2.5
  • h1
    3.6
  • h2
    1.9
  • h3
    6.6
Pitbull® Klemme M6 7.1 7.6 Stahl

20266646

Preisbereich
114,9737 € - 97,7322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    14.5
Pitbull® Klemme M6 7.1 7.6 Stahl

20266660

Preisbereich
114,9737 € - 97,7322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    6.0
  • d1
    M6
  • h1
    7.1
  • h2
    3.8
  • h3
    11.2
Pitbull® Klemme M12 16.3 15.2 Stahl

20266691

Preisbereich
108,6967 € - 92,3927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    2.0
  • d1
    M12
  • h1
    16.3
  • h2
    9.5
  • h3
    19.6
Pitbull® Klemme M10 11.4 10.2 Stahl

20266684

Preisbereich
124,1855 € - 105,5582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    4.0
  • d1
    M10
  • h1
    11.4
  • h2
    6.4
  • h3
    18.0
Pitbull® Klemme M4 4.8 5.1 Stahl

20266615

Preisbereich
118,4689 € - 100,6975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9
Pitbull® Klemme M4 4.8 5.1 Stahl

20266622

Preisbereich
118,4689 € - 100,6975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Qty/pack
    8.0
  • d1
    M4
  • h1
    4.8
  • h2
    2.6
  • h3
    9.9