Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
17,1873 € - 48,7756 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
12.0 mm
Stahl
1,4491 € - 2,2206 € 7150 Auf Lager
23.0 mm
M6
1,2267 € - 3,1134 € 511 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
2,0947 € - 3,9887 € 1655 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
20.0 mm
PA
1,4033 € - 1,6213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,353 € - 2,9556 € 100 Auf Lager
40.0 mm
M10
Nylon Polymer
1,4734 € - 2,2918 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,1808 € - 2,2095 € 8 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
3,0211 € - 3,1254 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
M6
PP
4,1134 € - 4,8065 € 4 Auf Lager
50.0 mm
M10
PP
2,0373 € - 4,2785 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Bolzen mit Gewinde
15.0 mm
PA
2,4965 € - 4,7491 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Messing
Bolzen mit Gewinde
40.0 mm
PA
4,4276 € - 5,1078 € 4 Auf Lager
50.0 mm
M10
PP
4,0656 € - 4,1997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
PP
1,1492 € - 1,2986 € 3350 Auf Lager
15.0 mm
M4
2,7648 € - 3,3143 € 1122 Auf Lager
31.0 mm
M6
PP
0,4703 € - 2,549 € 2100 Auf Lager
28.0 mm
M8
2,4247 € - 4,6056 € 863 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
50.0 mm
PA
1,3128 € - 2,1362 € 3050 Auf Lager
23.0 mm
M5
2,3673 € - 2,396 € 280 Auf Lager
25.0 mm
M6
Messing
Bolzen mit Gewinde
16.0 mm
PA
  • von 6
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
48,7756 € - 17,1873 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt
Rändelknopf 23.0 mm M6 Schwarz

10159705

Preisbereich
2,2206 € - 1,4491 €

Lagerbestände
7150 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10333143

Preisbereich
3,1134 € - 1,2267 €

Lagerbestände
511 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 20.0 mm PA Schwarz

10333235

Preisbereich
3,9887 € - 2,0947 €

Lagerbestände
1655 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188811

Preisbereich
1,6213 € - 1,4033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 40.0 mm M10 Nylon Polymer Schwarz

10188897

Preisbereich
2,9556 € - 2,353 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    27.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf 20.0 mm M6 Nylon Polymer Schwarz

10188835

Preisbereich
2,2918 € - 1,4734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Rändelknopf Bolzen M4 16.0 mm PA Schwarz

10364246

Preisbereich
2,2095 € - 2,1808 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Rändelknopf 39.5 mm M6 PP Schwarz

10189108

Preisbereich
3,1254 € - 3,0211 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    39.5 mm
  • Gesamthöhe
    66.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

10189177

Preisbereich
4,8065 € - 4,1134 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 22.0 mm M8 15.0 mm PA Schwarz

10260883

Preisbereich
4,2785 € - 2,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Handrad 50.0 mm M10 40.0 mm PA Schwarz

10333259

Preisbereich
4,7491 € - 2,4965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 50.0 mm M10 PP Schwarz

10189184

Preisbereich
5,1078 € - 4,4276 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 50.0 mm M8 PP Schwarz

10189214

Preisbereich
4,1997 € - 4,0656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 15.0 mm M4 Schwarz

10159637

Preisbereich
1,2986 € - 1,1492 €

Lagerbestände
3350 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Rändelknopf 31.0 mm M6 PP Schwarz

10189078

Preisbereich
3,3143 € - 2,7648 €

Lagerbestände
1122 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfmaterial
    PP
Rändelknopf 28.0 mm M8 Schwarz

10159750

Preisbereich
2,549 € - 0,4703 €

Lagerbestände
2100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Handrad 30.0 mm M6 50.0 mm PA Schwarz

10333174

Preisbereich
4,6056 € - 2,4247 €

Lagerbestände
863 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 23.0 mm M5 Schwarz

10159651

Preisbereich
2,1362 € - 1,3128 €

Lagerbestände
3050 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Rändelknopf Bolzen M6 16.0 mm PA Schwarz

10364291

Preisbereich
2,396 € - 2,3673 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm