Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Innengewinde verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Außengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4356 € - 3,4496 € | 346 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Schaft mit Feststellschraube
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
0,9025 € - 1,8953 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
9,0395 € - 9,2085 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,943 € - 2,8592 € | 2559 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
Innengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,4922 € - 2,5485 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,7037 € - 3,5778 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,9991 € - 3,0131 € | 3 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
0,2633 € - 0,366 € | 6000 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Innengewinde
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
14,6998 € - 14,9392 € | 50 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
0,3125 € - 0,4308 € | 7499 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
2,1965 € - 2,2246 € | 10 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
7,8192 € - 9,2085 € | 280 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
PP
|
||
3,3792 € - 5,2941 € | 73 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
0,2196 € - 0,3055 € | 14250 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Innengewinde
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
8,7438 € - 8,8987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
7,951 € - 9,3493 € | 60 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
1,7882 € - 2,9391 € | 1297 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
13,1932 € - 13,4044 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Innengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
10,4475 € - 10,5883 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Innengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,4925 € - 3,2807 € | 100 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.