Menü Suche

Rändelschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Rändelschrauben sind einfach zu befestigen und festzuziehen. Sie eignen sich ideal für Anwendungen mit beschränktem Platz, bei denen das Befestigen mit einem Werkzeug nicht möglich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
133 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,136 € - 0,1879 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Flache Betätigung
0,3515 € - 0,3515 € 782 Auf Lager
M8
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,135 € - 0,1578 € 5649 Auf Lager
M4
Natur
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Flache Betätigung
0,2352 € - 0,2769 € 140 Auf Lager
M5
Schwarz
Nylon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,2238 € - 0,2238 € 2983 Auf Lager
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Flache Betätigung
0,3515 € - 0,3515 € 2073 Auf Lager
M10
Natur
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Flache Betätigung
0,3228 € - 0,5251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,284 € - 0,5165 € 6006 Auf Lager
M4
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
10.0 mm
Flache Betätigung
0,3472 € - 0,5638 € 4100 Auf Lager
M6
Schwarz
30% Glass Fibre;Nylon
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
0,1574 € - 0,1643 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/4-20
Natur
Nylon 6/6
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Flache Betätigung
0,1162 € - 0,1162 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Transparent
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Flache Betätigung
0,1709 € - 0,2111 € 14000 Auf Lager
5/16-18
Natur
Nylon 6/6
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Flache Betätigung
0,5394 € - 0,6384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
12.0 mm
Mit Schlitz
0,4849 € - 0,5739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
Mit Schlitz
0,5251 € - 0,6184 € 31 Auf Lager
M3
Transparent
PC
4.0 mm
12.0 mm
10.0 mm
Mit Schlitz
0,2611 € - 0,35 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Flache Betätigung
0,1951 € - 0,2711 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Flache Betätigung
0,2568 € - 0,3443 € 250 Auf Lager
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,1549 € - 0,2166 € 500 Auf Lager
M6 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Flache Betätigung
0,2338 € - 0,3127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 
Schwarz
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Flache Betätigung
  • von 7
Große Rändelkopfschraube M6  12.0 mm PA

10375945

Preisbereich
0,1879 € - 0,136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M8 16.0 mm Nylon 6/6

10058442

Preisbereich
0,3515 € - 0,3515 €

Lagerbestände
782 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 40.0 mm PA

10053317

Preisbereich
0,1578 € - 0,135 €

Lagerbestände
5649 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 30.0 mm Nylon 6/6

10053409

Preisbereich
0,2769 € - 0,2352 €

Lagerbestände
140 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 35.0 mm PC

10116715

Preisbereich
0,2238 € - 0,2238 €

Lagerbestände
2983 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M10 30.0 mm PA

10058503

Preisbereich
0,3515 € - 0,3515 €

Lagerbestände
2073 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M5 20.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089002

Preisbereich
0,5251 € - 0,3228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M4 10.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10088951

Preisbereich
0,5165 € - 0,284 €

Lagerbestände
6006 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M6 15.0 mm 30% Glass Fibre;Nylon

10089033

Preisbereich
0,5638 € - 0,3472 €

Lagerbestände
4100 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelschraube 1/4-20 0.750 in Nylon 6/6 Natur

10331101

Preisbereich
0,1643 € - 0,1574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    13.7 mm
  • Kopfhöhe
    9.3 mm
  • Gewindelänge
    19.1 mm
  • Gewindegröße
    1/4-20
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M8 16.0 mm PC

10116692

Preisbereich
0,1162 € - 0,1162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelschraube 5/16-18 1.500 in Nylon 6/6 Natur

10331125

Preisbereich
0,2111 € - 0,1709 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    15.6 mm
  • Kopfhöhe
    9.8 mm
  • Gewindelänge
    38.1 mm
  • Gewindegröße
    5/16-18
  • Kopftyp
    Knurled Round Head
Rändelkopfschraube M3 12.0 mm PC

10357811

Preisbereich
0,6384 € - 0,5394 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M3 6.0 mm PC

10357828

Preisbereich
0,5739 € - 0,4849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Rändelkopfschraube M3 10.0 mm PC

10357804

Preisbereich
0,6184 € - 0,5251 €

Lagerbestände
31 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  20.0 mm PA

10375808

Preisbereich
0,35 € - 0,2611 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  22.0 mm PA

10376003

Preisbereich
0,2711 € - 0,1951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  25.0 mm PA

10375822

Preisbereich
0,3443 € - 0,2568 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M6  25.0 mm PA

10376027

Preisbereich
0,2166 € - 0,1549 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf
Große Rändelkopfschraube M5  15.0 mm PA

10375785

Preisbereich
0,3127 € - 0,2338 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.4 mm
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 
  • Kopftyp
    Flachrundkopf