Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen PCR

In Produktion

Stopfen für Rechteckrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILRPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B H h A Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,1027 € - 0,1142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0932 € - 0,145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1335 € - 0,1483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,108 € - 0,1201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1743 € - 0,1937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
70.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,0703 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
13.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1207 € - 0,1878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,0433 € - 0,0482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0623 € - 0,097 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1271 € - 0,1412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2022 € - 0,2247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,0979 € - 0,1523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4045 € - 0,6293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
45.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,1731 € - 0,1924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
85.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,1456 € - 0,1618 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,207 € - 0,23 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,3852 € - 0,4281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,3201 € - 0,3556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2961 € - 0,329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
  • von 4
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752552

Preisbereich
0,1142 € - 0,1027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752477

Preisbereich
0,1376 € - 0,0884 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 15.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752538

Preisbereich
0,145 € - 0,0932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752637

Preisbereich
0,1483 € - 0,1335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752569

Preisbereich
0,1201 € - 0,108 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 70.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752644

Preisbereich
0,1937 € - 0,1743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752514

Preisbereich
0,0782 € - 0,0703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752576

Preisbereich
0,1878 € - 0,1207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752439

Preisbereich
0,0482 € - 0,0433 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752460

Preisbereich
0,097 € - 0,0623 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 33.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752583

Preisbereich
0,1412 € - 0,1271 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    33.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752705

Preisbereich
0,2247 € - 0,2022 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752545

Preisbereich
0,1523 € - 0,0979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 45.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752750

Preisbereich
0,6293 € - 0,4045 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 85.0 mm 25.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752729

Preisbereich
0,1924 € - 0,1731 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 30.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752668

Preisbereich
0,1618 € - 0,1456 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752682

Preisbereich
0,23 € - 0,207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752156

Preisbereich
0,4281 € - 0,3852 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 120.0 mm 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752224

Preisbereich
0,3556 € - 0,3201 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 80.0 mm 50.0 mm Schwarz LDPE - PCR

20752699

Preisbereich
0,329 € - 0,2961 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm