Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clamp-Dichtungen sind mit und ohne Lippe erhältlich. Bieten die neuesten Fortschritte bei der Erkennung und Eindämmung von Verunreinigungen, wodurch Produktverluste verringert und die Produktivität gesteigert werden können. Sie haben starke mechanische und abdichtende Eigenschaften. Sie haben eine blaue Dichtung zur einfachen Identifizierung.
Material: VMQ, FKM, EPDM Farbe: Schwarz, Blau Seriennummer: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | Ringtyp | Farbe | Material | OD | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,3817 € - 39,1435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Nicht gelippt
|
Blau
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 25,8548 € - 43,2836 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Nicht gelippt
|
Schwarz
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 14,0354 € - 23,4968 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
FKM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 11,3054 € - 11,3054 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Nicht gelippt
|
Schwarz
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 21,9043 € - 36,6701 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
FKM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 24,0241 € - 40,2188 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 27,2358 € - 45,5957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Gelippt
|
Schwarz
|
VMQ
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 9,2499 € - 9,2499 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Gelippt
|
Schwarz
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 16,4122 € - 27,4757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 11,8514 € - 11,8514 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Gelippt
|
Schwarz
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 24,6343 € - 41,2404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
EPDM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 8,9929 € - 8,9929 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 8,8323 € - 8,8323 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.898 in
22.8 mm
|
Nicht gelippt
|
Schwarz
|
VMQ
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,7056 € - 26,2928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.898 in
48.2 mm
|
Gelippt
|
Schwarz
|
VMQ
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 22,8678 € - 38,2832 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.882 in
73.2 mm
|
Nicht gelippt
|
Blau
|
FKM
|
3.583 in
91.0 mm
|
||
| 26,465 € - 44,3052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
EPDM
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 12,0441 € - 20,1632 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.409 in
35.8 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
EPDM
|
1.988 in
50.5 mm
|
||
| 15,6092 € - 26,1315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Nicht gelippt
|
Blau
|
EPDM
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 16,1552 € - 27,0456 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.382 in
60.5 mm
|
Gelippt
|
Schwarz
|
VMQ
|
3.051 in
77.5 mm
|
||
| 42,3954 € - 70,9744 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.85 in
97.8 mm
|
Gelippt
|
Blau
|
FKM
|
4.685 in
119.0 mm