Runde Standard-Abschlusskappen schützen Rohrenden und Stuhlbeine und sind geeignet für Anwendungen mit leichter und schwerer Beanspruchung. Bieten Schutz vor Abnutzung durch häufige Handhabung und versehentliches Abrutschen sowie vor Kratzern. Sorgen für einen sicheren Halt. Leicht zu montieren: werden einfach mit der Hand auf das Ende des Anwendungsteils aufgeschoben.Bieten Schutz für Rohre, Stangen und Gewinde.Sie sind rutschfest und schützen Böden vor Kratzern.Werden in der Möbelherstellung, im Einzelhandel und in kommerziellen Anwendungen eingesetzt. Material: LDPE, PVC, LDPE - PIR Farbe: Weiß, Schwarz Seriennummer: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | H | Material | d | h | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1255 € - 0,3284 € | 5400 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| 0,0608 € - 0,134 € | 3500 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 1,0603 € - 2,5008 € | 165 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
3 in
76.2 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
1
|
||
| 0,4663 € - 1,1057 € | 450 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| 0,0538 € - 0,1289 € | 10000 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| 0,2109 € - 0,2964 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.906 in
23.0 mm
|
LDPE
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
1
|
||
| 0,3371 € - 0,6779 € | 4000 Auf Lager |
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
| 0,3701 € - 0,3826 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Weiß
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,0724 € - 0,166 € | 4500 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| 0,4892 € - 1,163 € | 5500 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1.748 in
44.4 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1378 € - 0,3253 € | 3450 Auf Lager |
Schwarz
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,1325 € - 0,2439 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,2223 € - 0,406 € | 292 Auf Lager |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
4
|
||
| 0,4275 € - 0,9426 € | 1848 Auf Lager |
Weiß
|
1 in
25.4 mm
|
LDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,2482 € - 0,6083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
4
|
||
| 0,1036 € - 0,2681 € | 6000 Auf Lager |
Weiß
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,3343 € - 0,7403 € | 2620 Auf Lager |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,2955 € - 0,7245 € | 26 Auf Lager |
Schwarz
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
||
| 0,1136 € - 0,2238 € | 31202 Auf Lager |
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
4
|
||
| 0,1965 € - 0,3586 € | 9 Auf Lager |
Schwarz
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.