Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
1,1912 € - 1,3235 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.5 mm
Male/Male
20.0 mm
0,8199 € - 1,1828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
1,0781 € - 1,1223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,1972 € - 1,2482 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
Male/Male
18.0 mm
0,9353 € - 1,3483 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
Male/Male
40.0 mm
0,8609 € - 1,3361 € 96 Auf Lager
M4
8.0 mm
Male/Male
20.0 mm
1,0072 € - 1,2435 € 98 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Male
10.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
9.5 mm
Male/Male
25.0 mm
1,2496 € - 1,655 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
9.5 mm
Male/Male
40.0 mm
1,2496 € - 1,655 € 157 Auf Lager
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Male
40.0 mm
0,9029 € - 0,9404 € 1242 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Male
15.0 mm
1,0798 € - 1,124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.5 mm
Male/Male
45.0 mm
0,9671 € - 1,0658 € 258 Auf Lager
M3
6.5 mm
Male/Male
15.0 mm
0,9489 € - 0,988 € 98 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € 60 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
0,8826 € - 0,9199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
15.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
15.0 mm
0,7606 € - 1,0992 € 98 Auf Lager
M2.5
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
10.0 mm
0,7258 € - 1,0488 € 491 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
10.0 mm
1,6246 € - 2,156 € 50 Auf Lager
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
45.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M2.5 20.0 mm Nylon 6/6

10321942

Preisbereich
1,3235 € - 1,1912 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M2.5 20.0 mm PA

10175989

Preisbereich
1,1828 € - 0,8199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 40.0 mm PA

10176207

Preisbereich
1,1223 € - 1,0781 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 18.0 mm PA

10176474

Preisbereich
1,2482 € - 1,1972 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M3 40.0 mm PA

10176399

Preisbereich
1,3483 € - 0,9353 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 8.0 mm M4 20.0 mm PA

10176498

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 10.0 mm PA

10321959

Preisbereich
1,2435 € - 1,0072 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M4 25.0 mm Nylon 6/6

10176726

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 40.0 mm PA

10176955

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 9.5 mm M5 40.0 mm

10176948

Preisbereich
1,655 € - 1,2496 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 15.0 mm

10176078

Preisbereich
0,9404 € - 0,9029 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 45.0 mm PA

10176238

Preisbereich
1,124 € - 1,0798 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    45.0 mm
Distanzstück mit Außen-/Außengewinde Rund 6.5 mm M3 15.0 mm PA

10176085

Preisbereich
1,0658 € - 0,9671 €

Lagerbestände
258 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 20.0 mm

10175873

Preisbereich
0,988 € - 0,9489 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10175828

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 15.0 mm

10175859

Preisbereich
0,9199 € - 0,8826 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 15.0 mm

10175941

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M2.5 10.0 mm

10175910

Preisbereich
1,0992 € - 0,7606 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 10.0 mm

10176009

Preisbereich
1,0488 € - 0,7258 €

Lagerbestände
491 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 45.0 mm

10177105

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm