Menü Suche

Runde Isolierbolzen

Auf Lager

Diese Distanzstücke wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Die runden Distanzstücke eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind ideal zur Verwendung, wenn hohe mechanische Kraft erforderlich ist. Als robuster isolierter Abstandhalter bei elektrischen Hochleistungsanwendungen einsetzbar. Aus Nylon mit Messingeinsätzen gemäß UL94 V-2.

Seriennummer: SR2797

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
177 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Innengewindelänge Korpusdurchmesser Ausführung Abstandhalterlänge Kaufen
0,8609 € - 1,3361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
25.0 mm
1,0734 € - 1,5487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
1,7613 € - 1,7613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
50.0 mm
0,0936 € - 0,104 € 2700 Auf Lager
M3
4.0 mm
6.0 mm
Female/Female
8.0 mm
1,5487 € - 1,5487 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
30.0 mm
1,7613 € - 2,3382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
50.0 mm
0,1308 € - 0,1454 € 261 Auf Lager
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,9975 € - 1,4424 € 200 Auf Lager
M4
10.0 mm
9.5 mm
Female/Female
25.0 mm
1,822 € - 2,4293 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
55.0 mm
0,1471 € - 0,1635 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,1325 € - 0,1472 € 3700 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
12.0 mm
1,0373 € - 1,0798 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
30.0 mm
0,9489 € - 0,988 € 409 Auf Lager
M3
6.0 mm
6.5 mm
Female/Female
20.0 mm
1,6246 € - 2,156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
12.7 mm
12.7 mm
Female/Female
40.0 mm
0,1213 € - 0,1348 € 22690 Auf Lager
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
0,7604 € - 1,1994 € 187 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
1,0407 € - 1,107 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
18.0 mm
0,1006 € - 0,1118 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
8.0 mm
6.0 mm
Female/Female
16.0 mm
0,1272 € - 0,1413 € 7498 Auf Lager
M3
10.0 mm
6.0 mm
Female/Female
30.0 mm
0,9899 € - 1,5183 € 61 Auf Lager
M4
6.0 mm
8.0 mm
Female/Female
40.0 mm
  • von 9
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 25.0 mm

10176504

Preisbereich
1,3361 € - 0,8609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 30.0 mm

10176733

Preisbereich
1,5487 € - 1,0734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 50.0 mm

10176993

Preisbereich
1,7613 € - 1,7613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 8.0 mm

10130933

Preisbereich
0,104 € - 0,0936 €

Lagerbestände
2700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    4.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M5 30.0 mm

10176900

Preisbereich
1,5487 € - 1,5487 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 50.0 mm

10177136

Preisbereich
2,3382 € - 1,7613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 18.0 mm

10130988

Preisbereich
0,1454 € - 0,1308 €

Lagerbestände
261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 25.0 mm

10176702

Preisbereich
1,4424 € - 0,9975 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    9.5 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 55.0 mm

10177167

Preisbereich
2,4293 € - 1,822 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 18.0 mm

10131206

Preisbereich
0,1635 € - 0,1471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 8.0 mm M4 12.0 mm

10131169

Preisbereich
0,1472 € - 0,1325 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 30.0 mm

10176153

Preisbereich
1,0798 € - 1,0373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 20.0 mm

10176108

Preisbereich
0,988 € - 0,9489 €

Lagerbestände
409 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    6.5 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M6 40.0 mm

10177075

Preisbereich
2,156 € - 1,6246 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    12.7 mm
  • Innengewindelänge
    12.7 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130964

Preisbereich
0,1348 € - 0,1213 €

Lagerbestände
22690 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131046

Preisbereich
1,1994 € - 0,7604 €

Lagerbestände
187 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M3 18.0 mm

10176290

Preisbereich
1,107 € - 1,0407 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 16.0 mm

10130971

Preisbereich
0,1118 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    8.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    16.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch 6.0 mm M3 30.0 mm

10131053

Preisbereich
0,1413 € - 0,1272 €

Lagerbestände
7498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Korpusdurchmesser
    6.0 mm
  • Innengewindelänge
    10.0 mm
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
Distanzstück mit Innen-/Innengewinde Zylindrisch M4 40.0 mm

10176566

Preisbereich
1,5183 € - 0,9899 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Einsatz-Material
    Messing
  • Korpusdurchmesser
    8.0 mm
  • Innengewindelänge
    6.0 mm